Approbation
Gewinde
Material
Verschlussschraube, Material Verschraubung: PA, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit O-Ring
Verschlussschraube, Material Verschraubung: PA, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit O-Ring
Verschlussschraube, Material Verschraubung: PA, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit O-Ring
Verschlussschraube, Material Verschraubung: PA, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit O-Ring
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 14 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 18 mm ... 25 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 22 mm ... 32 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001
"$pageName" auf