Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Mobile Drucker

Mobile Drucker

Der mobile Drucker THERMOMARK PRIME eignet sich nicht nur für den Einsatz am Schreibtisch, sondern beschriftet Markierungen auch direkt vor Ort in Ihrer Applikation. Mit integrierter Markierungs-Software und leistungsstarkem Akku ist das Beschriftungssystem Stand-alone-fähig. Die mobilen Drucker der THERMOMARK GO SERIES sind flexible, kompakte Begleiter für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Ihre Vorteile

  • Software-on-Board: Einfache Dateneingabe dank Touchscreen und vollständig integrierter Markierungs-Software
  • Energy-on-Board: Ausgestattet mit einem Energiemanagement und austauschbaren, wieder aufladbaren Hochleistungsakkus
  • Vielseitig einsetzbar: Großes Materialportfolio umfasst zahlreiche Produkte für die verschiedensten Anwendungsbereiche der industriellen Kennzeichnung

Neuheiten

Mobiler Thermotransfer-Kartendrucker THERMOMARK PRIME 2.0

Mobiler Thermotransfer-Kartendrucker

Flexibel und direkt vor Ort kennzeichnen

Der THERMOMARK PRIME 2.0 bedruckt Markierungsmaterialien im Kartenformat. Dank integrierter MARKING system App, 7"-Touch-Farb-Display und wechselbarem Akku ist der Drucker intuitiv bedienbar und eignet sich für den stationären und mobilen Einsatz direkt vor Ort.

Hauptmerkmale

  • Integrierte Markierungs-Software MARKING system App
  • Austauschbarer Akku für den mobilen Einsatz
  • Farbband-, Magazin- und Materialerkennung
  • Für alle UCT-, US- und UM-Kartenmaterialien
  • 7"-Touch-Farb-Display
  • Wartungsarme Thermotransfer-Drucktechnologie
  • Druckauflösung von 300 dpi

Ihre Vorteile

  • Einfache Gestaltung von Markierungslösungen mit integrierter Markierungs-Software MARKING system App
  • 100 % unabhängig dank austauschbarem und wieder aufladbarem Akku
  • Schnelle und hochwertige Bedruckung pro Kartenmaterial in unter 8 s
  • Automatische Farbband-, Magazin- und Materialerkennung beugt Fehldrucken vor
  • Einfacher Material- und Farbbandwechsel in unter 10 s

Drucksysteme für die mobile industrielle Kennzeichnung

THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K

Mobile Drucksysteme THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K

Eine durchgängige industrielle Kennzeichnung ist in weitläufigen Anlagen mit hohem Aufwand verbunden. Mit mobilen Drucksystemen gestalten Sie Aufgaben und Arbeitsabläufe unabhängiger und flexibler. Drucken Sie die benötigte Kennzeichnung am Schreibtisch oder direkt vor Ort in Ihrer Applikation. Mit dem THERMOMARK PRIME 2.0 und den Systemen der THERMOMARK GO SERIES realisieren Sie verschiedene Druckjobs ganz einfach und optimal an Ihre Anforderungen angepasst.

Person druckt mit Stand-alone-Drucksystem THERMOMARK PRIME 2.0

Vielseitig einsetzbares Drucksystem THERMOMARK PRIME 2.0

Vielseitiges Stand-alone-Drucksystem THERMOMARK PRIME 2.0

Die Einsatzorte und Anforderungen für industrielle Kennzeichnungen sind so zahlreich wie unterschiedlich: von der zentral organisierten Industriemontage bis hin zu technischen Versorgungseinheiten direkt im Applikationsumfeld. Der mobile Thermotransferdrucker THERMOMARK PRIME 2.0 deckt diese Vielfalt mit seinem großen Portfolio aus Kennzeichnungsmaterialien im Karten- und Mattenformat ab. Dank integrierter Software und leistungsfähigem Akku ist er nicht nur am Schreibtisch, sondern auch autark im Feld einsatzfähig.

  • Einfache Dateneingabe dank 7"-Touch-Farb-Display und vollständig integrierter Markierungs-Software MARKING system App
  • Austauschbarer, leistungsstarker Akku für den mobilen Einsatz
  • Farbband-, Magazin- und Materialerkennung
  • Portfolio umfasst zahlreiche Markierungsmaterialien für die Klemmen-, Leiter- und Kabel-, Geräte- sowie Anlagenkennzeichnung
Mann kennzeichnet mobil mit dem THERMOMARK GO

Flexible Kennzeichnung vor Ort mit dem THERMOMARK GO

Professionell kennzeichnen vor Ort THERMOMARK GO

Mit dem mobilen Etikettendrucker THERMOMARK GO und der MARKING system App erstellen Sie industrielle Kennzeichnungen direkt vor Ort. Gestalten Sie Markierungen einfach auf Ihrem Smart Device und steuern Sie den Drucker an. Der THERMOMARK GO verarbeitet auch vorgestanzte Etiketten, vergleichbar mit Schreibtisch-Drucksystemen. Der innovative Materialaufbau ermöglicht die Bedruckung jedes Etiketts ohne Materialverlust.

  • Industrielle Kennzeichnungen vor Ort erstellen: vollständige Bedienung mit Ihrem Smart Device
  • Kennzeichnung leicht gemacht: Die MARKING system App führt Sie durch den gesamten Markierungsprozess
  • Moderne Schnittstellen: drahtlose Verbindung zu Ihrem Smart Device über Bluetooth oder NFC
  • Maximale Einsatzmöglichkeiten: zahlreiche Applikationen sowie vorgestanzte Etiketten für mehr Flexibilität und eine noch einfachere Kennzeichnung
Benutzer erstellt Markierungsmaterial über die MARKING system App

Kennzeichnungserstellung direkt im Applikationsumfeld

MARKING system App

Die MARKING system App bietet eine einzigartige, mobile Schnittstelle für die smarte, vernetzte Auswahl und Erstellung von Markierungsdateien. Hiermit stehen Ihnen die gängigsten Markierungsfunktionen zur Verfügung, die speziell auf die mobile Anwendung optimiert sind. Zusammen mit den akkubetriebenen mobilen Drucksystemen wird die Erstellung gut lesbarer und beständiger Markierungslösungen kinderleicht. Mithilfe des Application Guides finden Sie zudem in wenigen Schritten das für Ihre Anforderungen passende Markierungsmaterial. Die App steht für mobile Android- und iOS-Geräte zur Verfügung und ist offline verwendbar. Dabei überzeugt sie mit moderner Konnektivität, intuitiver Bedienung und ist in 19 Sprachen verfügbar.

Mann druckt mit mobilem Drucker THERMOMARK GO.K

Robuster Handheld-Drucker THERMOMARK GO.K

Den Drucker immer dabei THERMOMARK GO.K

Die Kennzeichnung von Geräten und Anlagen muss gerade im Wartungs- und Instandhaltungsfall häufig ohne vorherige Planung spontan erfolgen. In sogenannten Maintenance-Repair-Overhaul-Fällen (MRO) ist eine besonders flexible und mobile Lösung für die Markierungserstellung erforderlich. Diese bietet der THERMOMARK GO.K: ein praktischer Handheld-Drucker mit integrierter Tastatur.

  • Verarbeitung von Schrumpfschlauch, Etiketten und nichtklebendem Material
  • Intelligente Tastatur ermöglicht die Einbindung von Symbolen, Barcodes und Seriennummern
  • Optimale Druckeinstellung durch automatische Materialerkennung
  • Einfacher Austausch von Markierungsdaten dank Anbindung an die Planungs- und
    Markierungs-Software PROJECT complete
  • Schneller und einfacher Materialwechsel durch kombinierte Material-Farbband-Kassette
Broschüre Mobile Drucksysteme
Beschriften, wo Sie möchten

Sie möchten mehr über die mobilen Drucksysteme erfahren? In unserer Broschüre finden Sie viele weitere Informationen zum Thema "Drucken direkt vor Ort" sowie eine Übersicht der verfügbaren Drucker, Zubehörartikel sowie Markierungsmaterialien.

Broschüren-Download
Mitarbeiter mit mobilem Drucker vor Schaltschrank