THERMOMARK PRIME 2.0 KIT - Thermotransferdrucker
1472413

Thermotransferdrucker zur Bedruckung von Kartenmaterialien mit einer Druckauflösung von 300 dpi. Geeignet für den stationären als auch mobilen Einsatz durch ein 7"-Touch Farb-Display mit integrierter "MARKING system App" und einem wechselbaren Akkupack.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Gestaltung von Markierungslösungen vor Ort durch integrierte Markierungs-Software und aufstellbarem 7"-Multitouch-Display. Zusätzliche Ansteuerung über die Desktop-Markierungs-Software möglich.
100 % unabhängig dank austauschbarem und wieder aufladbarem Akku
Einfacher Material- und Farbbandwechsel in unter 10 s
Automatische Farbband-, Magazin- und Materialerkennung beugt Fehldrucken vor
Schnelle und hochwertige Bedruckung pro Kartenmaterial in unter 8 Sekunden
Einfache Handhabung sämtlicher Status- und Fehlermeldungen, da entsprechende Videos direkt über das Touchdisplay aufgerufen und abgespielt werden können
Die Druckauflösung mit 300 dpi ist für alle gängigen Anwendungen und Materialien absoluter Standard in der Industrie
Effizienter und wartungsarmer Betrieb dank bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie