Produktliste Zubehör

Filter

96 Treffer

Touch-Stift - TOUCH PEN - 2701379

Touch-Stift für analog-resistive HMIs, Silber lackiert. Lieferung inklusive selbstklebendem Stifthalter.

Memorycard - 16GB CF - 2701668

CompactFlash®-Karte, steckbar, 16 GByte

Memorycard - 32GB CF - 2701669

CompactFlash®-Karte, steckbar, 32 GByte

Halterung - DL ADAPTER PLATE VESA75-100 - 2400014

Montageplatte für die Designline zur Adaption von VESA 75 auf VESA 100. VESA 100-Lochmaß besteht aus Schlüssellöchern zur einfachen Montage. Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Speicher - DL 16 GB SSD KIT - 2400029

2,5"-SATA-SSD-Kit, 16 GB, mit Einschubrahmen für Designline Industrie-PC

Speicher - DL 32 GB SSD KIT - 2400030

2,5"-SATA-SSD-Kit, 32 GB, mit Einschubrahmen für Designline Industrie-PC

Festplatten-Einbaurahmen - DL HDD/SSD TRAY KIT - 2400033

2,5"-SATA-Kit für Designline Industrie-PC

Halterung - DL WALL MOUNT - 2400013

Wandhalterung für die Designline. Lochmaß: VESA 100 mit Schlüssellöchern zur einfachen Montage. Farbe: RAL 7035 (lichtgrau). Länge: 218 mm

Montagekit - DL PPC21.5 ARM ADAPTER - 1048820

Der DL PPC21.5 ARM ADAPTER wird an einem IPC vom Typ Designline® DL PPC21.5... befestigt und ermöglicht so die nahtlose Integration mit Halterungen vom Typ VESA 75 x 75

Speicher - DL 480 GB SSD KIT - 1066253

Bausatz für 480-GB-2,5"-SATA-SSD mit Fach für Designline Industrie-PC

96 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55