Beleuchtung

Beleuchtung im Tunnel

Flexibel auf unterschiedliche Lichtsituationen reagieren

Energiesparende Tunnelbeleuchtung mit Lösungen von Phoenix Contact.

Zurück zu Tunnel

Kategorien

  • Intelligente LED-Beleuchtungslösungen

    Betreiber, Planer und Installationsunternehmen lichttechnischer Anlagen stehen vor der Herausforderung, einen Tunnel nach Vorgabe gleichmäßig auszuleuchten.

Die Beleuchtung ist für die Sicherheit im Tunnel von zentraler Bedeutung. Bereits bei der Einfahrt ist eine sensible Anpassung der Lichtverhältnisse an die zunehmende Dunkelheit im Tunnel notwendig. Weitere Beleuchtungsszenarien sind abhängig vom Verkehrsaufkommen und möglicherweise eintretenden Notsituationen. Dieses erfor­dert die flexible und zuverlässige Ansteuerung einzelner Leuchtgruppen. Phoenix Contact bietet Ihnen umfangreiche Möglichkeiten zur Steuerung Ihrer Beleuchtung im Tunnel.

Ihre Vorteile

  • Flexible Reaktion auf unterschiedliche Verkehrs­- und Tageslichtsituationen
  • Einfache Installation und Inbetriebnahme durch Plug­-and­-Play
  • Effiziente Wartung dank erweiterten Diagnosestatus und Betriebslaufzeiten
  • Kompensation der Alterungs­- und Verschmutzungs­verluste dank Constant Light Output

Flexible Verkabelung

Leuchte mit Verkabelungssystem  

Installationssystem für die schnelle Verdrahtung

Die zuverlässige Funktion von  Beleuchtung und Notleitsystem in Tunneln ist essen­ziell. Wartungsarbeiten müssen daher schnell und einfach auszuführen sein.

Mit dem flexibel einsetzbaren und robusten QPD-Installationssystem mit bewährter QUICKON­-Schnellanschlusstechnik ver­teilen Sie Energie problemlos auch über weite Strecken. Das Anschlussprinzip und die Möglichkeit der Vorkonfektionierung reduzieren die Installationszeit um 60 %.

Effiziente Beleuchtung

LED-Leuchte mit Überspannungsschutz  

Effiziente Tunnelbeleuchtung auf LED-Basis

Mit intelligenter Anschaltelektronik setzen Sie LED­-basierte Beleuchtungslösungen im Tunnel schnell und einfach um.

Umgebungs­bedingungen des Tunnels werden erfasst, um ein ideales Beleuchtungsniveau für den kom­pletten Tunnel zu erhalten. Dadurch wird nur so viel Licht erzeugt, wie gerade notwendig ist. Das spart Energiekosten und erhöht die Lebensdauer der LED-Leuchten. Ein integrier­ter Überspannungsschutz erhöht zudem die Verfügbarkeit der Beleuchtungsanlage.

Installationsfertige Lösungen

Steuerungssysteme für Tunnel  

Skalierbare Steuerungslösung für die Tunnelbeleuchtung

Mit unseren installationsfertigen Schalt­schranklösungen konfigurieren Sie Ihre komplette Beleuch­tungsanlage einfach und zeitsparend, ohne Programmierungsaufwand.

Die vorprogram­mierten Lösungen lassen sich flexibel in Ihre bereits vorhandenen Automatisierungs­systeme einbinden. Reduzieren Sie Ihren Programmieraufwand um bis zu 75 %.

Tunnelbeleuchtung bedarfsgerecht und energieeffizient steuern

Tunnelbeleuchtungslösungen wie das Tunnel Lighting Advanced ermöglichen eine energiesparende Tunnelbeleuchtung auf LED­-Basis. Dabei können neben dem maßgeblichen Parameter der Leuchtdichte z. B. auch die Geschwindigkeit und die Verkehrsdichte eingebunden werden.

Zusammen mit dem flexibel einsetzbaren und robusten Installationssystem QPD sorgt die vordefinierte Schaltschranklösung Tunnel Lighting Advanced für eine zeiteffiziente Installation und Instandhaltung.

Tunnelbeleuchtung bedarfsgerecht und energieeffizient steuern

Prinzipien der Tunnelbeleuchtung

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55