Die Vorteile der digitalen Transformation in allen Bereichen der Stadt zum Einsatz bringen.
Die Realisierung einer ganzheitlichen Smart City umfasst verschiedene Handlungsfelder. Erfahren Sie mehr zu unseren industriespezifischen Lösungen.
Intelligente Gebäude bilden zukünftig einen integralen Bestandteil von Smart Cities. Werden sie intelligent vernetzt und in das Gesamtkonzept integriert, können die Gebäude zu einem effizienten, stabilen und wirtschaftlichen Städtekonzept beitragen, z. B. als Speicher oder Verbraucher im Bereich der Energieversorgung. Unser Gebäudemanagementsystem Emalytics ermöglicht eine ortsunabhängige Steuerung und Überwachung verschiedener Liegenschaften.
Die Digitalisierung ist ein wichtiger Schlüssel für eine zukunftsfähige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur von Smart Cities. Um die Stabilität und Verfügbarkeit der Versorgung zu gewährleisten, dienen Daten als Rohstoff für zahlreiche smarte Technologien und Anwendungen. Durch die Verknüpfung und Auswertung verschiedenster Daten werden komplexe und kritische Infrastrukturen ereignisnah, effizient und sicher gesteuert.
Um den veränderten Personen- und Warenverkehr effizient zu steuern, sind intelligente Verkehrskonzepte wichtige Bestandteile von Smart Cities. Durch Verkehrsmanagementsysteme und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur kann das Verkehrsaufkommen verringert werden. Ein intelligentes Straßenbeleuchtungssystem liefert zusätzlich wertvolle Funktionen, wie z. B. die Sensoranbindung von Verkehr- und Umweltdaten und die integrierte Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen.
"$pageName" auf