Mit unserem Überspannungsschutz bleiben Ihre Anlagen länger betriebsbereit.
Phoenix Contact ist einer der Pioniere bei der Entwicklung von Überspannungsschutzgeräten. Die jahrzehntelange Erfahrung sowie intensive Grundlagenforschung in Kooperation mit Universitäten und Fachhochschulen sind der Grundstock für die Technologiekompetenz, die bei der Entwicklung von Überspannungsschutzprodukten zum Tragen kommt.
Ein eigenes, akkreditiertes Impuls- und Hochstromlabor hilft, unsere Produkte von der ersten Idee bis zur Serienproduktion sicher und normgerecht umzusetzen.
Im gesamten Fertigungsprozess wird auf exzellentes Expertenwissen zurückgegriffen.
Funkenstrecken sind die leistungsfähigsten Bauteile innerhalb von Überspannungsschutzgeräten. Sie sind in der Lage sehr hohe Ströme sicher abzuleiten. Die Entwicklung reichte von offenen, ausblasenden bis hin zu gekapselten Funkenstrecken. Doch ein Problem blieb bestehen. Der hohe Netzfolgestrom.
Phoenix Contact hat 2015 erstmalig eine Funkenstrecke auf den Markt gebracht, die so hervorragend arbeitet, dass keine Netzfolgeströme mehr auftreten. Diese neue Funkenstrecke ist extrem leistungsfähig und dank der fehlenden Netzfolgeströme auch die langlebigste.
Die einzigartige Funkenstrecke ermöglicht die Entwicklung kompakter und leistungsstarker Schutzgeräte.
Ihre Vorteile:
"$pageName" auf