DC-Leistungselektronik für Schnellladestationen

DC-Leistungselektronik für Schnellladestationen
Zurück zu Ladetechnik für die Elektromobilität

Kategorien

Suchen in Leistungselektronik

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unsere hocheffiziente Leistungselektronik CHARX power ermöglicht einen wirtschaftlichen Betrieb Ihrer DC‑Ladeinfrastruktur zum Schnellladen von Elektroautos. Die modulare und skalierbare Plug‑and‑Play‑Lösung ist optimiert für das Gleichstromladen mit hohen Spannungen und Strömen bis hin zum High Power Charging (HPC). Pro Systemschrank kann eine Ladeleistung von bis zu 350 kW bereitgestellt werden.

Ihre Vorteile

  • Schnelle Installation und Instandsetzung dank Plug-and-Play- sowie Hot-Swap-fähiger Leistungsmodule
  • Effizienter Betrieb durch hohen Wirkungsgrad
  • Platzsparend durch innovatives Design und hohe Leistungsdichte
  • Skalierbare Ladeleistung durch flexibles Verschalten der Leistungsmodule
  • Betreiben großer Ladeparks im Megawatt-Bereich durch Zusammenschalten mehrerer Systemschränke

Maximale Verfügbarkeit und hohe Leistungsdichte

Systemschrank mit vier Leistungsmodulen  

Systemschrank mit vier Leistungsmodulen

Das modulare System besteht aus einem Schrank, der mit bis zu vier Leistungsmodulen per Rack-Montage bestückt werden kann. Dies bietet Ihnen wertvolle Flexibilität für spätere Erweiterungen des Ladeparks.

Die Leistungsmodule zeichnen sich durch niedrige Instandsetzungszeiten sowie höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Sie erfüllen somit die hohen industriellen Anforderungen an Verfügbarkeit und Qualität einer sicheren Stromversorgung.

Flexible Leistung für jede Ladesituation

Verschaltung von Leistungsmodulen  

Beispiele zur Verschaltung der Leistungsmodule in einem Systemschrank

Die Leistungsmodule können im Systemschrank je nach Anforderung unterschiedlich miteinander verschaltet werden, zum Beispiel:

  • 1 Ladepunkt mit 350 kW
  • 2 Ladepunkte mit je 175 kW
  • 4 Ladepunkte mit je 87,5 kW

Platzsparende Installation und komfortable Wartung

Systemschrank für bis zu vier Leistungsmodule  

Platzsparende Aufstellung mehrerer Systemschränke

Durch die Ableitung des Luftstroms über das Dach bzw. die Rückwand können die Systeme besonders platzsparend aufgestellt werden.

Alle Einstellungen und Wartungsarbeiten werden bequem von der Frontseite aus durchgeführt.

Weitere CHARX-Produkte für die DC-Ladeinfrastruktur

Breites Portfolio für Schnellladestationen  

Wir bieten ein vollständiges Portfolio für den Ladeprozess von Elektrofahrzeugen

Nutzen Sie unser breites Portfolio zum Aufbau leistungsfähiger DC-Ladestationen oder ganzer Schnellladeparks. Neben den hier vorgestellten Produkten erhalten Sie bei uns auch:

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Produktübersicht High Power Charging

Kurzvorstellung durch Produktexperte Joachim Pucker