Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

USV mit Stromversorgung und Energiespeicher

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Netzunterbrechungen können schwerwiegende Folgen haben. Verlassen Sie sich auf unsere unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und gehen Sie kein Risiko ein. Eine USV liefert Strom, auch wenn das versorgende Netz wegbleibt und schützt Ihre Anlage vor Versorgungsausfall. Wir bieten Ihnen USV-Lösungen für DC- und AC-Anwendungen, die in Funktionalität und Bauform optimal auf die Anforderungen unterschiedlicher Branchen abgestimmt sind.

Lösungen für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung

Versorgen Sie Ihre Anlage mit unseren Lösungen für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sicher. Wählen Sie die passende Stromversorgung, unterbrechungsfreie Stromversorgung und Batteriemodul für Ihre Applikation. Darüber hinaus bieten Ihnen unsere USV-Module mit integrierter Stromversorgung oder integriertem Batteriemodul eine platzsparende USV-Lösung.

USV für DC-Anwendungen

QUINT DC-USV

USV für DC-Anwendungen

Unsere unterbrechungsfreie Stromversorgung für DC-Anwendungen sichert zuverlässig vor Versorgungsausfall. Wählen Sie Ihre DC-USV passend für Ihre Applikation.

QUINT AC-USV mit Batteriemodul 3,4 Ah

QUINT AC-USV mit Batteriemodul 3,4 Ah

USV für AC-Anwendungen

Unsere unterbrechungsfreien Stromversorgungen für AC-Anwendungen liefern am Ausgang eine reine Sinuskurve. Wählen Sie Ihre optimale AC-USV und sorgen Sie für höchste Anlagenverfügbarkeit.

Puffermodul

Puffermodul

Puffermodule

Mit den wartungsfreien Puffermodulen bauen Sie Ihr USV-System aus. Schützen Sie Ihre Anwendung und überbrücken Sie auch kurze Ausfallzeiten von mehreren Minuten. Die benötigte Energie für die Überbrückung speichert das Puffermodul in wartungsfreien Kondensatoren. Sie eignen sich außerdem für zyklische Ausfälle.

Batteriemodul UPS-BAT

Batteriemodul UPS-BAT

Batteriemodule

Wählen Sie für Ihr modulares System das passende Batteriemodul und erzielen Sie so die maximale Anlagenverfügbarkeit in jeder industriellen Anwendung. Die verschiedenen Speichermedien zeichnen sich durch sehr unterschiedliche Eigenschaften aus: eine hohe Lebensdauer oder sehr lange Pufferzeit, Wartungsfreiheit oder den Einsatz unter extremen Umgebungstemperaturen.

E-Paper
Das gesamte Portfolio auf einen Blick

Mit unseren Stromversorgungssystemen sorgen Sie für höchste Anlagenverfügbarkeit. Informieren Sie sich über Stromversorgungen, DC/DC-Wandler, Redundanzmodule und unterbrechungsfreie Stromversorgungen für die unterschiedlichen Anforderungen und Branchen.

E-Paper öffnen
Stromversorgungssysteme