Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Durchgängig bis zum letzten Meter

Durchgängige Datenübertragung im Industrial Internet of Things.

Phoenix Contact präsentiert kompakte Geräte- und Kabelsteckverbinder für das einpaarige Ethernet. Die normierten SPE-Schnittstellen eignen sich ideal für die effiziente Datenübertragung in der Fabrik- und Prozessautomatisierung. So bildet die anwendungsgerecht reduzierte Verkabelung die Basis für die zukunftssichere Ethernet-Kommunikation vom Feld bis in die Cloud.

Ihre Vorteile

  • Zukunftssicher: normierte Steckverbinder und Leitungen nach IEC 63171-2 (IP20) und IEC 63171-5 (IP67)
  • Applikationsübergreifend: Reichweiten bis 1.000 m, Datenraten bis 1 GBit/s und Leistungen bis 50 W
  • Effizient verkabelt: Plug-and-Play auch bei bestehenden Verkabelungsinfrastrukturen
  • Kompakt: Steckgesichter für Single- und Multiports erlauben hohe Packungsdichten
  • Einfach integriert: Stecker- und Buchsenvarianten für etablierte Induktivsensoren und fliegende Verbindungen

Bestellen Sie Ihr persönliches Muster-Package

Sie möchten sich Kabel- und Gerätesteckverbinder für das Single Pair Ethernet ansehen und testen? – Bestellen Sie gleich Ihr persönliches Muster-Package. Es ist ab Januar 2021 verfügbar.

Durchgängige Lösungen für die Verkabelung

Normierte Steckgesichter als Basis für zukunftsfähige Netzwerkkommunikation  

Normierte Steckgesichter als Basis für zukunftsfähige Netzwerkkommunikation

Single Pair Ethernet steht für die parallele, hochleistungsfähige Übertragung von Daten und Leistung per Ethernet über ein Adernpaar durch Power over Data Line (PoDL) vom Sensor bis in die Cloud.

Die Grundlage für die barrierefreie Vernetzung verschiedenartigster Komponenten, Kabel und Steckverbinder bilden normierte Steckgesichter. Hier treibt Phoenix Contact die Entwicklung eines normierten Steckgesichts maßgeblich voran – vom IP20- bis hin zum IP6x-Steckverbinder.

Langfristig wird SPE klassische serielle Bussysteme ersetzen. Nutzen Sie ein multifunktionales Steckgesicht vom Büro bis zum Sensor.

Steckgesicht M1 I1 C1 E1 nach IEC 63171-2  

Steckgesicht M1 I1 C1 E1 nach IEC 63171-2

Für die Gebäudeverkabelung ist das Steckgesicht M1 I1 C1 E1 nach IEC 63171-2 entwickelt worden. Dieses Steckgesicht ermöglicht, bis zu viermal so viele Geräte mit bestehender passiver Infrastruktur anzuschließen. Dieser Standard wird häufig bei Bürogebäuden eingesetzt.

Steckgesicht M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 nach IEC 63171-5  

Steckgesicht M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 nach IEC 63171-5

Für Industrieanwendungen, auch im rauen Feldeinsatz, hat sich das Steckgesicht M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 nach IEC 63171-5 durchgesetzt. Das Steckgesicht kann in alle marktgängigen und normierten Steckervarianten integriert werden.

Die Abkürzung MICE beschreibt die externen Bedingungen einer Ethernet-Schnittstelle.

  • M = mechanische Robustheit
  • I = IP-Eigenschaften
  • C = chemische und klimatische Resistenz
  • E = elektromagnetische Sicherheit

Ihr Schlüsselpartner für die smarte Vernetzung

Phoenix Contact ist Ihr Schlüsselpartner für die Integration von Single Pair Ethernet von der Geräteschnittstelle über die Verkabelung bis zur aktiven Netzwerkkomponente, von der Sensorik im Feld bis zum PC im Büro. Als Pionier im Umfeld der Digitalisierung entwickelt Phoenix Contact dafür ein durchgängiges Produktportfolio.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


SPE-Steckverbinder

Ideal für die effiziente Datenübertragung


Single Pair Ethernet

Die Schlüsseltechnologie für das Industrial Internet of Things.


Tutorial-Video zu Single Pair Ethernet

Practical zur Markteinführung Single Pair Ethernet.

SPE-Förderung und -Normierung

Phoenix Contact hat sich mit anderen führenden Technologienunternehmen in der SPE System Alliance zusammengeschlossen.

Single Pair Ethernet: Logo System Alliance
Mehr erfahren