Erfassen Sie schnell und sicher alle Daten Ihrer Maschine.
Durch den globalen Einsatz von Maschinen wird die weltweite Kommunikation mit Maschinen immer wichtiger, um teure Service-Einsätze vor Ort zu vermeiden. Darüber hinaus verlangt die moderne Produktion Netzwerke, die den Austausch von Daten zwischen verschiedensten Prozessen und Maschinen ermöglichen.
Industrial Ethernet ist der schnelle Standard für eine integrierte Kommunikation zwischen Büro und Produktion. Unsere Produkte ermöglichen Ihnen den Aufbau leistungsfähiger Ethernet-Netzwerke, eine effiziente Fernwartung, kontinuierliche Datenerfassung und automatische Frühwarnung. Darüber hinaus garantieren sie Datensicherheit und schützen vor unbefugten Zugriffen und Manipulationen.
Mit Modems und Routern verbinden Sie sich per analoger Wählverbindung, DSL-Highspeed-Leitung oder Mobilfunk weltweit mit Maschinen. Mit der mGuard Secure Cloud erhalten Sie zudem ein gehostetes, schlüsselfertiges und sicheres Portal zur Cloud-basierten Fernwartung, das Sie mit dem TC Cloud Client oder TC mGuard nutzen können.
Für besonders hohe Störsicherheit und Potenzialtrennung in Ethernet-Netzwerken setzen Medienkonverter die zu übertragenen Daten unverändert von Kupfer auf Lichtwellenleiter um. Die Geräte überwachen dabei selbstständig die LWL-Verbindung und ermöglichen maximale Übertragungsdistanzen bei hohen Datenraten.
Die Security-Router FL MGUARD schützen Ihre Maschine und Ihr Netzwerk vor unautorisierten Zugriffen durch Personen oder Schadsoftware. So vermeiden Sie Unfälle oder Störungen durch Netzwerküberlast oder unerwartet hohen Datenverkehr sowie die schädliche Nutzung von Systemschwächen.
Switches sind die Datenverteiler in Ihren Ethernet-Netzwerken. Unmanaged Switches werden in der Feldebene eingesetzt, um mehrere Endgeräte an das Netzwerk anzuschließen. Hierfür bieten wir eine Vielzahl an Modellen mit unterschiedlichen Portzahlen, Schutzarten und für verschiedene Übertragungsmedien an.
Managed Switches setzen Sie als zentrale Kommunikationsknotenpunkte ein. Sie verteilen alle Daten zwischen den Automatisierungsgeräten im Ethernet-Netzwerk. Ein optimal abgestimmter Funktionsumfang verbessert zudem die Stabilität und Robustheit Ihrer Maschinennetzwerke.
Mit dem Funkmodul WLAN 1100 installieren Sie ein schnelles, stabiles WLAN-Netz ganz einfach an der Maschine. Mit integrierten Antennen und extremer Robustheit ist das platzsparende Modul bis ins Detail für Anwendungen im Maschinenbau durchdacht.
Ethernet-Patch-Panel ermöglichen Ihnen eine einfache und schnelle Verbindung ins Feld. Sie erhalten sie mit unterschiedlichen Anschlusstechniken und als Varianten mit Überspannungsschutz und Power-over-Ethernet Injektor.
"$pageName" auf