Maschinen modular und flexibel aufbauen
In der heutigen Zeit müssen Maschinen schnell an die Veränderungen des Markts angepasst werden können. Modulare Maschinenkonzepte bieten hier die ideale Lösung, da sie Ihren Kunden größtmögliche Flexibilität ermöglichen. Der modulare Maschineaufbau hat zudem den Vorteil, dass er den Transport und die Installation von großen und weitläufigen Maschinen beim Kunden vereinfacht.
Übersicht modularer Maschinenbau
Modular konstruierte Maschinen und Schaltanlagen können Sie parallel aufbauen und am Zielort einfach, schnell und sicher montieren. Im Bedarfsfall rüsten Sie Ihre Maschine schnell um und erhöhen damit den Nutzungsgrad.
Reduzierung von Programmieraufwänden
Dezentrale Maschinen und Anlagenkonzepte erlauben den Einsatz von kleineren Steuerungen und Automatisierungslösungen.
Schnellere Montage, Inbetriebnahme und Umrüstung
Einheitliche Schnittstellen sorgen für eine schnelle Montage einzelner Anlagenmodule zu einer Fertigungslinie und ermöglichen das schnelle Um- oder Nachrüsten einer Maschine.
Flexibles Um- oder Nachrüsten
Die Kombination einzelner Fertigungsschritte erlaubt eine flexible Produktion und Produktionsanlagen können an sich wandelnde Marktanforderungen angepasst werden. Auch können Sie bei Störungen flexibel reagieren und die Produktion kann weiterlaufen.
Schnellere und flexiblere Auslieferung
Kompakte Maschinenmodule können einfacher und schneller transportiert werden.