Für die Signal-, Daten- und Leistungsverdrahtung mit M12-Push-Lock-Steckverbindern brauchen Sie weder einen Schraubendreher noch eine dritte Hand. Verdrahten Sie starre und vorbehandelte Leiter einfach und werkzeuglos durch direktes Stecken. Zum Anschließen feindrähtiger Litzen oder Leiter mit größerem Querschnitt sowie zum Lösen bereits angeschlossener Leiter, öffnen Sie einfach die Klemmstelle mit dem Hebel. Der Kontakthalter ist farblich und numerisch gekennzeichnet. Dies vereinfacht die Zuordnung von Leitern und Anschlussfehler werden vermieden. Die feste und sichere Verbindung wird durch eine langzeitstabile definierte Kontaktkraft garantiert.
Steckverbinder, Universal, 5-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, Push-Lock-Federanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm