Thermotransfer-Drucksystem

Thermotransfer-Drucksystem

Intuitiv, kompakt, effizient

Drucken ohne großen Aufwand: das Thermotransfer-Drucksystem ist im Handumdrehen installiert und leicht zu bedienen.

Zurück zu Druck- und Beschriftungssysteme

Kategorien

Suchen in Thermotransfer-Drucksystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den Thermotransfer-Drucksystemen bedrucken Sie Markierungsmaterialien schnell und einfach. Dabei verarbeitet der THERMOMARK CARD 2.0 Materialien im Karten- und Mattenformat. Der THERMOMARK ROLL 2.0 erstellt Kennzeichnungen auf Rollen- und Endlosformaten. Für die Verarbeitung großer Auftragsvolumen eignet sich der THERMOMARK ROLLMASTER als Industriedrucker für Materialrollen im Großformat.

In Kombination mit der großen Materialauswahl erhalten Sie so ein komplettes, optimal abgestimmtes Markierungssystem für alle Applikationen.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässig durch bewährtes Druckverfahren sowie hohe Verfügbarkeit
  • Servicefreundlich durch wartungsfreien Betrieb
  • Hohe Qualität durch klares Schriftbild, Barcodes und Schriften ab 1,6 mm Höhe
  • Kompakte und robuste Geräte

Mobiler Thermotransferdrucker THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

Der THERMOMARK PRIME ist die einzigartige Kombination aus bewährter, zuverlässiger Drucktechnologie, einer kompletten, integrierten Markierungs-Software und einer ausdauernden, netzunabhängigen Energieversorgung. Der THERMOMARK PRIME ist Ihr transportables, mobiles Beschriftungszentrum. Touchscreen, gekapselte Farbbänder und ein wechselbarer Akku erleichtern Ihnen die Bedienung des Druckers direkt vor Ort.

  • Einfache Dateneingabe dank integrierter Markierungs-Software
  • Bis zu sieben Stunden Betriebszeit durch leistungsfähigen Akkupack
  • Einfacher Material- und Farbbandwechsel in unter zehn Sekunden
  • Breites Materialprogramm mit mehr als 600 Markertypen zur Kennzeichnung verschiedenster Applikationen
  • Automatische Farbband-, Magazin- und Materialerkennung beugt Fehldrucken vor

THERMOMARK CARD 2.0 für Kartenformate

THERMOMARK CARD 2.0  von Phoenix Contact bedruckt Kartenformate für die  Markierung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten  

THERMOMARK CARD 2.0 bedruckt Kunststoffschilder

Der THERMOMARK CARD 2.0 ist die effiziente Lösung für die Bedruckung von Kunststoffschildern im Karten- und Mattenformat. Bedienung und Installation des kompakten Druckers erfolgen ohne Aufwand. Über die Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete oder die MARKING system App steuern Sie den THERMOMARK CARD 2.0 direkt an und realisieren Ihre Aufträge. Die bewährte Technologie des Thermotransferdrucks bietet Ihnen hierbei eine hohe Effizienz und einen nahezu wartungsfreien Betrieb.

  • Hochwertige Beschriftung bei schneller Verarbeitung
  • Einfaches Bedienen
  • Unkomplizierte Einbindung in bestehende IT-Strukturen
  • Intuitive Ansteuerung mit der Markierungssoftware PROJECT complete oder der MARKING system App von Phoenix Contact
  • Wartungsfreier Betrieb

THERMOMARK ROLL 2.0 für Rollen- und Endlosformate

THERMOMARK ROLL 2.0 von Phoenix Contact bedruckt Rollen- und  Endlosformate  für die Markierung von  Klemmen, Leitern  und Kabeln sowie Geräten.  

THERMOMARK ROLL 2.0 bedruckt Rollen- und Endlosformate

Der THERMOMARK ROLL 2.0 bedruckt Etiketten und Schrumpfschläuche im Rollen- und Endlosformat für Anwendungen in der Klemmen-, Leiter-, Kabel- und Gerätemarkierung.

  • Hochwertige Beschriftung bei schneller Verarbeitung
  • Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
  • Intuitive Ansteuerung mit der Markierungssoftware PROJECT complete oder der MARKING system App von Phoenix Contact
  • Für alle Etiketten und Schrumpfschläuche
  • Einfaches Bedienkonzept mit unkomplizierter Touchscreen-Eingabe
  • USB- und Ethernetanschlüsse

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


Gute Gründe für den THERMOMARK CARD

Lernen Sie den THERMOMARK CARD kennen!


Gute Gründe für den THERMOMARK ROLL

Lernen Sie den THERMOMARK ROLL kennen!


Gute Gründe für den THERMOMARK ROLLMASTER

Lernen Sie den THERMOMARK ROLLMASTER kennen!