Fernwarten

Fernwarten

Sichere Fernwartung

Steigerung der Maschinenverfügbarkeit.

Zurück zu Fernkommunikation

Kategorien

Suchen in Fernwarten

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sichere Fernwartung erschließt Herstellern von Maschinen- und Produktionsanlagen ein großes Potenzial an zusätzlichen Servicedienstleistungen. Mit der mGuard-Technologie bietet Phoenix Contact eine Lösung, die Sie problemlos in Ihre Maschinen und Anlagen integrieren können. Darüber hinaus erhalten Sie mit dem mGuard Secure Remote Service ein gehostetes, schlüsselfertiges und sicheres Portal zur cloudbasierten Fernwartung.

Ihre Vorteile

  • VPN-Infrastruktur mit dem Sicherheitsprotokoll IPsec (Internet Protocol Security) für Betreiber, Maschinen- und Anlagenbauer
  • Sicher und zuverlässig durch industriebewährte mGuard-Technologie
  • Kompatibel mit allen mGuard Security-Appliances und zertifizierten VPN-Clients
  • Cloudbasierte Fernwartung mit dem mGuard Secure Remote Service

Weltweite sichere Fernwartung von Maschinen - skalierbar mit dem mGuard Secure Remote Service

Industrielle Fernkommunikation mit mGuard Secure Remote Service  

mGuard Secure Remote Service

Sichere Online-Fernwartung Ihrer Maschinen mit dem mGuard Secure Remote Service: Die Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität der Daten zwischen den Teilnehmern ist durch IPsec-VPN-Verbindungen gewährleistet. Der in Deutschland betriebene Hosting-Service macht die Cloud weltweit verfügbar.

VPN-Gateways zum mGuard Secure Remote Service

Sichere Fernwartung von Maschinen  

VPN-Gateway TC Cloud Client

Die TC Cloud Clients verbinden Maschinen sicher via Internet mit dem mGuard Secure Remote Service. Sie bilden die preiswerte Basis für eine skalierbare Fernwartung von Maschinen. Kunden haben dabei die Wahl zwischen TC Cloud Clients, die Betreibernetze nutzen, und Varianten, die weltweite 4G-LTE-Mobilfunknetze zur Cloud-Kommunikation verwenden. Die TC Cloud Clients werden mit Hilfe des mGuard Secure Remote Service konfiguriert und sind sofort in der Maschine einsatzbereit.

Die TC Cloud Clients verfügen über einen digitalen Eingang und einen Ausgang. So lassen sich Serviceverbindungen zum mGuard Secure Remote Service bei Bedarf aufbauen und signalisieren.

Sichere industrielle Fernwartung

mGuard-Mobilfunk-Router  

Highspeed-Kommunikation mit mGuard-Mobilfunk-Routern

Mit den mGuard-Produkten erhalten Sie maßgeschneiderte Security-Komponenten für Ihre Fernwartungslösung. Diese robusten und industrietauglichen Security Appliances beinhalten Firewall-, Routing- und VPN-Funktionalitäten zum Schutz vor bösartigen Cyber-Attacken und ungewollten Störungen. Optional sind die mGuard-Geräte mit integriertem Mobilfunk-Interface erhältlich und ermöglichen sichere Kommunikation auch über Mobilfunknetze.

Die neue Generation der Security-Router unterstützt jetzt auch Highspeed-Datenverbindungen über mobile 4G-Netzwerke (LTE) in den USA.

Damit besteht das mGuard-Produktportfolio aus Varianten für europäische 4G-Mobilfunknetze, Varianten für AT&T (USA), Varianten für Verizon Wireless (USA) und Varianten ohne Mobilfunk-Interface.

IP-basierte Fernwartung via Internet

Sichere Fernwartung über Internet und Mobilfunk  

IP-basierte Fernwartung via Internet

Das Internet bietet sich an als weltweites Medium für Fernwartung und Service im Maschinen- und Anlagenbau. Firewall- und VPN-Technologie helfen, die Nutzung des Internets für IP-basierte Fernwartung sicher zu gestalten.

So können Servicetechniker weltweit Produktionssysteme erreichen: unkompliziert, kostengünstig und vor allem sicher.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service


Sichere Fernwartung

Mit dem mGuard Secure Remote Service


TC Cloud Client

Konfiguration mit dem mGuard Secure Remote Service

Lösungen mit Power

Stromversorgungen und USV für höchste Anlagenverfügbarkeit.

Lösungen mit Power
Mehr erfahren

Intelligenter Überspannungsschutz

Der Überspannungsschutz mit Push-in-Anschlusstechnik.

Intelligenter Überspannungsschutz
Mehr zum Überspannungsschutz

Relaissystem RIFLINE complete

Realisieren Sie alle Standard-Relaisanwendungen mit RIFLINE complete.

Relaissystem RIFLINE complete
Zu den Relaismodulen

Technologisch führend

Überzeugen Sie sich von unseren innovativen technologischen Lösungen.

Führende Technologien von Phoenix Contact
Zu den Technologien