Steckbare Klemmen

Steckbare Klemmen

Steckbare Anschlusslösungen

Bauen Sie Schaltanlagen modular und zeitsparend auf – sowohl für Signal-, als auch für Leistungsverdrahtung.

Zurück zu Schraubanschluss

Kategorien

Suchen in Steckbare Klemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit steckbaren Klemmen von Phoenix Contact arbeiten Sie bei Montage und Inbetriebnahme besonders schnell und flexibel.

Ihre Vorteile

  • Nennstrom von 41 A und eine Nennspannung von 1.000 V realisierbar durch leistungsstarken Steckkontakt
  • Hohe Sicherheit dank fingerberührsicherer Ausführung
  • Schutz gegen Fehlstecken – durch individuelle Kodiermöglichkeiten
  • Einfache Potenzialverteilung, da doppelter Funktionsschacht
  • Vibrationssicherheit: Verrastzubehör vorhanden
  • Volle Flexibilität durch Steckervarianten mit horizontaler und vertikaler Leiterzuführung

Passende Lösung für jede Anwendung

Steckbare Klemmen mit Zubehör  

Vielfältiges Zubehör

Vom Schaltkasten bis zur kompletten Anlage – steckbare Lösungen sind aus heutigen Applikationen nicht mehr wegzudenken.

Folgende steckbare Varianten stehen für Sie bereit:

  • Durchgangsklemmen
  • Schutzleiterklemmen
  • Mehrleiterklemmen
  • Doppelstockklemmen

Umfangreiches Zubehör rundet das Produktportfolio der steckbaren Klemmen ab:

  • Kabelfixierung
  • Codierung
  • Schirmauflage
  • Zum Anflanschen von Steckern und Grundklemmen
  • Kabelgehäuse

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76