Ordnen Sie Potenziale noch übersichtlicher und eindeutiger – mit den farbig gekennzeichneten Mehrstockklemmen von Phoenix Contact.
Ihre Vorteile
Platzsparend, da in einem Klemmengehäuse bis zu drei Potenzialen möglich
Einfache Potenzialverteilung dank Funktionsschächte in jeder Etage
Übersichtlichkeit durch Beschriftung aller Klemmstellen
Vertikale Potenzialbrücke
Doppelter Funktionsschacht für einfache Potenzialverteilung
Mit der vertikalen Potenzialbrücke verbinden Sie die Etagen. So werden aus Mehrstockklemmen echte Potenzialverteiler.
Motoranschlussklemmen
Perfekt für den Motoranschluss: Mehrstockklemmen
Warum eignen sich besonders Mehrstockklemmen für den einfachen Anschluss von 1- oder 3-phasigen Verbrauchern? Sie bieten Ihnen die nötigen Potenziale und einen Schutzleiteranschluss in einem einzigen Klemmengehäuse.
"$pageName" auf