Monitoring

Monitoring

Prozesse überwachen und sichern

Behalten Sie Ihre Anlagenparameter stets im Blick und reagieren schnell auf Abweichungen – mit unseren Monitoring-Produkten.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Energie- und Leistungsmessung
    Energie- und Leistungsmessung

    Messgeräte, Datenlogger, Sensoren und Zähler für die Energieüberwachung in Maschinen und Anlagen.

  • Signalisierung und Anzeige
    Signalisierung und Anzeige

    Komponenten und Systeme, um schnell und zuverlässig informiert zu werden – von der Status-LED bis zum Human Machine Interface.

  • Strom- und Spannungsmessung
    Strom- und Spannungsmessung

    Messumformer für die Erfassung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen und Spannungen.

  • Überwachung und Diagnose
    Überwachung und Diagnose

    Immer auf dem Laufenden: Mit unseren Produkten und Lösungen zur Überwachung und Diagnose protokollieren, beobachten und überwachen Sie die Vorgänge einzelner Baugruppen oder ganzer Anlagenteile.

Suchen in Monitoring

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit Monitoring- und Überwachungsprodukten von Phoenix Contact überwachen Sie den Betrieb Ihrer Anlage, erkennen so Störungen frühzeitig und können gezielt eingreifen. Identifizieren Sie Potenziale zur Verbesserung Ihrer Energieeffizienz und schaffen Sie die Grundlage für Ihr Energiemanagement mit professioneller Energiemesstechnik.

Ihre Vorteile

  • Senken Sie Ihre Energiekosten, indem Sie Energieflüsse messen, Energiebezüge überwachen und Energiedaten protokollieren
  • Finden Sie die passende Lösung für vielfältigste Anforderungen in der Strom- und Spannungsmesstechnik
  • Vorgänge einzelner Baugruppen oder ganzer Anlagenteile gezielt beobachten und protokollieren mit unseren Produkten und Lösungen zur Überwachung und Diagnose
  • Seien Sie stets informiert mit unseren Produkten zur Signaliserung und Anzeige von der Status-LED im Schaltschrank bis zum Human Machine Interface

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Service

Energiemessgeräte EMpro

Der schnellste Weg zur Energiemessung.