Hochkompakte Trennverstärker

Hochkompakte Trennverstärker

Platzsparend und effizient

MINI Analog-Trennverstärker trennen, wandeln, filtern und verstärken Ihre Analogsignale – auf nur 6,2 mm Baubreite.

Zurück zu Trennverstärker

Kategorien

  • Produktliste Signalverdoppler
    Signalverdoppler

    Hochkompakte Signalverdoppler zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen.

  • Produktliste Speisetrennverstärker
    Speisetrennverstärker

    Hochkompakte Speisetrennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen.

  • Produktliste Temperaturmessumformer
    Temperaturmessumformer

    Hochkompakte Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von Temperatursignalen auf analoge Normsignale.

  • Produktliste Trennschaltverstärker
    Trennschaltverstärker

    Hochkompakter Trennschaltverstärker zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Verdopplung von Näherungsinitiatorsignalen.

  • Produktliste Zubehör
    Systemverkabelung und Zubehör

    Zubehör für die Installation und den Betrieb von Trennverstärkern, wie Tragschienen-Busverbinder, Systemadapter und Multiplexer.

Suchen in Hochkompakte Trennverstärker

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Trennverstärker der MINI Analog-Familie bieten Ihnen das gesamte Spektrum der analogen Signalanpassung. Dabei sind sie in Hinblick auf Kosten-, Platz- und Energieeinsparung sehr effizient. Das umfassende Zulassungspaket ermöglicht Ihnen den Einsatz in verschiedenen Bereichen.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 65 Prozent Platzersparnis gegenüber marktüblichen Trennverstärkern durch 6,2 mm-Baubreite
  • Hohe Energieeffizienz und Lebensdauer dank geringer Leistungsaufnahme
  • Flexible Energiebrückung und komfortable Sammelfehlermeldung mittels Tragschienen-Busverbinder und der Systemfunktion Fault Monitoring
  • Bequem konfigurieren und beobachten per DIP-Schalter oder mit Software für erweiterte Funktion und Monitoring
  • Hohe Betriebssicherheit gegenüber Störungen durch galvanische 3-Wege-Trennung

Trennverstärker für jeden Anwendungsbereich – MINI Analog Produktübersicht

Einsatzmöglichkeiten für 6 mm-Trennverstärker  

Anwendungsmöglichkeiten für MINI Analog-Trennverstärker

MINI Analog-Trennverstärker von Phoenix Contact sind die richtige Lösung – von der Analogsignalwandlung über die Temperaturmessung bis hin zur Vereinfachung vielkanaliger Anwendungen.

Wählen Sie den passenden MINI Analog-Trennverstärker für Ihre Applikation:

Analog IN/OUT

  • universelle und Standard-3-Wege-Trenner
  • 3-Wege-Speisetrenner
  • 4-Wege-Signalverdoppler
  • 2-Wege-Passivtrenner
  • 2-Wege-Loop-powered-Trenner

Temperatur

  • universelle und Standard-Messumformer für Thermoelemente
  • universelle und Standard-Messumformer für Widerstandsthermometer
  • Loop-powered PT100 Messumformer

Frequenz

  • Frequenzmessumformer
  • Analog-Frequenz-Messumformer

Potenziometer / Widerstand

  • Potenziometer-Messumformer mit automatischer Potenziometer-Erkennung

Grenzwerte

  • Grenzwertschalter mit Wechslerrelais

Digital IN

  • NAMUR-Trennschaltverstärker mit Relaisausgang

Zubehör

  • Versorgungskomponenten
  • Fault-Monitoring-Modul
  • Beschriftungsmaterial

 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer