Hybridklemmen mit Push-in- und Schraubanschluss

Hybridklemmen

Hybridklemmen sind Reihenklemmen, die auf der Schaltschrank- und der Feldanschlussseite unterschiedliche Anschlussarten besitzen. Die Klemmen können somit die Anforderungen für interne und externe Verdrahtungen gleichzeitig erfüllen. Die Hybridklemmen umfassen verschiedene Funktionsklemmen, wie z. B. Durchgangsklemmen, Trennklemmen, Messwandler-Trennklemmen oder Potenzialverteilerklemmen.

Go to Product Detail Page for item 3211859
PTU 4-TWIN - Durchgangsklemme
PTU 4-TWIN - Durchgangsklemme
3211859

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Go to Product Detail Page for item 3209516
PTU 2,5-TWIN BU - Durchgangsklemme
PTU 2,5-TWIN BU - Durchgangsklemme
3209516

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Go to Product Detail Page for item 3209515
PTU 2,5-TWIN - Durchgangsklemme
PTU 2,5-TWIN - Durchgangsklemme
3209515

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Go to Product Detail Page for item 3033126
STU 35/ 4X10 - Potenzialsammelklemme
STU 35/ 4X10 - Potenzialsammelklemme
3033126

Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Abgriff, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, Sammelanschluss, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm2, Querschnitt: 1,5 mm2 - 50 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Go to Product Detail Page for item 3209520
PTU 2,5 BU - Durchgangsklemme
PTU 2,5 BU - Durchgangsklemme
3209520

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Go to Product Detail Page for item 3209519
PTU 2,5 - Durchgangsklemme
PTU 2,5 - Durchgangsklemme
3209519

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Go to Product Detail Page for item 3211860
PTU 4-TWIN BU - Durchgangsklemme
PTU 4-TWIN BU - Durchgangsklemme
3211860

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Ihre Vorteile

  • Anforderungen für interne und externe Verdrahtung gleichzeitig erfüllen durch unterschiedliche Anschlussarten in einer Klemme
  • Freie Wahl der Anschlusstechnik dank Kombinationsmöglichkeiten
  • Platzsparend durch kompakte Bauform
  • Applikationsgerechter Aufbau durch konturgleiche Durchgangs- und Schutzleiterklemmen
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Zubehör
Hybridklemme mit Push-in- und Schraubanschluss in der Seitenansicht

Hybridklemme mit Schraubanschluss und Push-in-Anschlüssen

Hybridklemmen für den Schaltschrankbau

Hybridklemmen vereinen unterschiedliche Anschlusstechniken in einer einzelnen Klemme. Dies ermöglicht den Einsatz von schnellen Anschlusslösungen auf der internen Schaltschrankseite und den Einsatz von universellen Lösungen auf der Endkundenseite. Die Hybridklemmen sind in verschiedenen Varianten erhältlich. Kombinieren Sie die Schraubanschlusstechnik einfach mit dem bewährten Push-in-, Schnell- oder Zugfederanschluss. Egal, wofür Sie sich entscheiden, die Klemmen ermöglichen Ihnen durch die Variantenvielfalt einen applikationsgerechten Aufbau.

Potenzialsammelklemmen für das Sammeln von Potenzialen

Potenzialsammelklemmen

Kompakte Potenzialsammelklemmen

Die kompakten Potenzialsammelklemmen bieten Ihnen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Die Klemmen besitzen eine 35-mm²-Einspeisung, die als Schraubanschluss realisiert wurde. Die Verteileranschlüsse sind hingegen frei wählbar. Hier können Sie zwischen Push-in- oder Zugfeder-Anschlusstechnik wählen.

Wandlerklemme mit Zubehör

Hybrid-Messwandler-Trennklemme

Messwandler-Trennklemmen

Messwandler-Trennklemmen bieten Ihnen einen hohen Komfort für alle erforderlichen Prüfschaltungen in Stromwandler-Sekundärkreisen. Nutzen Sie auch hier die Kombinationsmöglichkeit der Anschlusstechniken. Wählen Sie die Push-in-Anschlusstechnik für den schaltschrankinternen Anschluss und den universellen Schraubanschluss für den externen Wandleranschluss.

Bedienung der Engineering-Software clipx ENGINEER auf einem Tablet-Bildschirm

Effizient planen mit clipx ENGINEER

Engineering-Software für den Schaltschrankbau

Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht, effizienter denn je, Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort. Beschleunigen Sie Ihre Planung mit intelligenten Schnittstellen zu Ihrem ECAD-Programm und zu Phoenix Contact-Anwendungen und -Konfiguratoren.

Aufgeblätterte Produktbroschüre Reihenklemmen

Produktbroschüre Reihenklemmen

Downloads

Sie möchten gedruckte Informationen zu unseren Reihenklemmen und Hybridklemmen erhalten? Im Folgenden finden unsere Produktbroschüre und unsere Qualitätsbroschüre zu den Reihenklemmen.