Ihre Sicherheit ist uns wichtig: Die grün-gelben Schutzleiterklemmen von Phoenix Contact entsprechen den Bestimmungen der Norm IEC 60947-7-2.
Ihre Vorteile
Platzsparend durch kompakte Bauform
Einfache Bedienung und Anwendung: auf der Tragschiene aufrastbar
Modulare Erweiterbarkeit, da konturgleiche Durchgangs- und Schutzleiterklemmen
Aufrastbarer PE-Fuß
PE-Kontakt mit einem Click
Schutzleiterklemmen mit einem metallischen PE-Fuß machen es noch leichter: Die Verbindung zwischen den Klemmstellen und der Tragschiene wird nach dem Aufrasten automatisch hergestellt.
"$pageName" auf