Durchgangsklemmen

Durchgangsklemmen

Von klein bis groß

Verbinden Sie zwei Leiter auf einfache Weise. Auch große Leiterquerschnitte sind kein Problem.

Zurück zu Schraubanschluss

Kategorien

Suchen in Durchgangsklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Was immer Sie wünschen: Der große Querschnittbereich, die flexible Brückbarkeit und die optimalen Beschriftungsmöglichkeiten machen Durchgangsklemmen zu Universalisten der Verbindungstechnik.

Ihre Vorteile

  • Einfach in Bedienung und Anwendung durch bewährten Schraubanschluss
  • Universell einsetzbar – Verbindung von kleinen bis ganz großen Leiterquerschnitten
  • Platzsparend dank kompakter Bauform

Zwei Klemmenstellen – kompakter Aufbau

Durchgangsklemmen  

Durchgangs- und Mehrleiterklemmen

Durchgangsklemmen zeichnen sich durch zwei Klemmenstellen und einen kompakten Aufbau aus. Passend zu den Durchgangsklemmen erhalten Sie konturgleiche Schutzleiterklemmen. 

Alle brückbaren Klemmen lassen sich leicht untereinander sowie mit Mehrleiter- und Funktionsklemmen brücken.

Universalklemmen für Aluminiumleiter UBAL

Al/Cu-Klemmen UBAL  

Al/Cu-Klemmen UBAL

Die neue Al/Cu-Klemmenreihe UBAL ist nach den neuesten Normen geprüft und eignet sich speziell für Anwendungen wie der Photovoltaik.

Mithilfe dieser Universalklemmen ist es möglich, Aluminium- und Kupferleiter in nur einer Klemme zu verdrahten.

Die Al/Cu-Klemmen sind in vier Querschnittsgrößen erhältlich, wodurch der Anschluss von Aluminiumleitern von 6 mm² bis 240 mm² sowie der Anschluss von Kupferleitern von 2,5 mm² bis 240 mm² ermöglicht wird.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/at?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3005015&library=atde&tab=1