Approbation
Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Profillänge (konfigurierbar): 3 cm ... 100 cm, Farbe: lichtgrau (7035), Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 16,2 mm
Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 72 mm
Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 72 mm
Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 108 mm
Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 108 mm
Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm
Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm
Strangprofilgehäuse, Abdeckung, Breite: 73 mm, Profillänge (konfigurierbar): 3 cm ... 100 cm, Höhe: 24 mm, Farbe: transparent, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm
Strangprofilgehäuse, Abdeckung, Breite: 73 mm, Profillänge (konfigurierbar): 3 cm ... 100 cm, Höhe: 63,2 mm, Farbe: transparent, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm
Strangprofilgehäuse, Abdeckung, Breite: 92 mm, Profillänge (konfigurierbar): 3 cm ... 100 cm, Höhe: 34 mm, Farbe: transparent, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm
"$pageName" auf