Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Strangprofilgehäuse UM-BASIC

Strangprofilgehäuse UM-BASIC für individuelle Leiterplattengrößen

Strangprofilgehäuse der Serie UM-BASIC vereinen kurze Montagezeiten mit hohen Freiheitsgraden bei der Wahl der Anschlusstechnik. Sie erlauben individuelle Lagen und Größen der Leiterplatten. Die niedrige Bauweise unterstützt den Aufbau flacher Elektronikbaugruppen und deren Montage auf Normtragschienen oder an die Wand. Dies erlaubt hohe Freiheitsgrade bei der Gerätekonzeption – z. B. in der industriellen Elektronik.

Ihre Vorteile

  • Unterschiedliche Basisprofile des Kunststoffgehäuses mit jeweils drei Leiterplattenebenen
  • Modulabdeckungen verschiedener Geometrien beliebig positionierbar
  • Kompatibilität zu vielen Standardanschlusstechniken
  • Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile ohne Werkzeug anstecken)
  • Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben

Neuheiten

EVA-Board-Halterung für UM-BASIC/-PRO

Flexibles Leiterplatten-Haltesystem

Für Leiterplatten unterschiedlicher Größen

Die Evaluation (EVA)-Board-Halterung für UM-BASIC und UM-PRO ist ein flexibel einstellbares Haltesystem zur Aufnahme von Leiterplatten verschiedener Größen durch Verrastung oder Verschraubung. Das System ist montierbar auf einem UM-BASIC/-PRO 122-Profil von Phoenix Contact.

Hauptmerkmale

  • Aufnahme verschiedener Leiterplattengrößen
  • Kompatibel mit UM-BASIC/-PRO 122
  • Verschiebbar auf Profil
  • Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
  • Mehrere Leiterplatten kombinierbar

Ihre Vorteile

  • Einfaches Befestigen und Lösen von Leiterplatten
  • Günstiges Integrieren von Leiterplatten unterschiedlicher Größen
  • Viel Leiterplattenfläche auf wenig Bauraum
  • Flexibles Kombinieren von Leiterplatten unterschiedlicher Größen

Kostenfreies Muster
Testen Sie Strangprofilgehäuse der Serie UM-BASIC

Sie möchten die Strangprofilgehäuse der Serie UM-BASIC für individuelle Leiterplattengrößen testen? – Bestellen Sie gleich Ihr persönliches Muster-Set. Wir beraten Sie kompetent bei der Auswahl und dem Design-in der Gehäuse in die gewünschte Applikation. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der Lösungen von Phoenix Contact.

Kostenfreies Muster bestellen
Elektronikgehäuse der Serie UM-BASIC
Konfigurator für Strangprofilgehäuse UM-BASIC für individuelle Leiterplattengrößen

Konfigurator für Strangprofilgehäuse für individuelle Leiterplattengrößen

Sie benötigen große Freiheit bei der Leiterplattenentwicklung Ihrer Geräte? – Das Strangprofilgehäuse UM-BASIC bietet Ihnen ein offenes Bauprinzip, individuelle Einbaulagen der Leiterplatte sowie flexible Längen von 3 bis 200 cm. So lassen sich sogar großaufbauende Gerätekonzepte verwirklichen.

Neuheiten der Geräteanschlusstechnik von Phoenix Contact

Neuheiten der Geräteanschlusstechnik

Als führender Hersteller von Steckverbindern und Elektronikgehäusen arbeitet Phoenix Contact stets mit dem Anspruch, neue Lösungen für die wachsenden Anforderungen Ihrer Industrie- und Infrastrukturapplikationen zu entwickeln.

Entdecken Sie unsere neue Geräteanschlusstechnik zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung sowie die vielseitigen Elektronikgehäuse.

Strangprofilgehäuse der Serie UM BASIC auf einen Blick Aufbaugehäuse wie das Strangprofilgehäuse der Serie UM-BASIC erlauben individuelle Einbaumaße und eine besonders einfache Montage. Das offene Bauprinzip eignet sich ideal für flexible und großaufbauende Gerätekonzepte.

Interaktive Image-Map: Strangprofilgehäuse der Serie UM-BASIC
Individuelle Profilbreiten
Verfügbar in den Profilbreiten 72 mm, 108 mm sowie 122 mm.
Individuelle Profilbreiten
Leiterplatteneinbau
Die Befestigung von Leiterplatten ist in drei unterschiedlichen Ebenen realisierbar.
Leiterplatteneinbau
Schutz der Elektronik
Frei positionierbare Hauben unterschiedlicher Geometrien sind in der Länge konfigurierbar.
Schutz der Elektronik
Passgenaue Profillänge
Profillängen zwischen 3 cm und 100 cm sind möglich.
Passgenaue Profillänge
Schraubfreie Montage
Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip: Seitenteile können werkzeuglos angesteckt werden.
Schraubfreie Montage
Video: Grenzenlose Freiheit in der Gerätekonzeption
Grenzenlose Freiheit in der Gerätekonzeption YouTube

Grenzenlose Freiheit in der Gerätekonzeption

Charakteristisch für Strangprofilgehäuse sind die schnelle, werkzeuglose Montage per Snap-Mount-Prinzip und die passgenau konfigurierbare Gehäuselänge für die Lage und Größe der Leiterplatte. Entwickeln Sie Geräte nach Ihren Anforderungen, denn die Leiterplatten-Anschlusstechnik wählen Sie frei. Das offene Bauprinzip eignet sich optimal für Leiterplatten mit großen Bauteilen. Optionale Abdeckhauben, die frei positioniert werden können, schützen Ihre Elektronik.

Das Kunststoffgehäuse für individuelle Leiterplatten

Profil des Gehäusesystems UM-BASIC
Strangprofil mit zu montierendem Seitenteil
UM-BASIC-Gehäuse: Volle Flexibilität auch der obersten Platinenposition
Frei positionierbare Abdeckhauben unterschiedlicher Geometrien für Gehäuse der Serie UM-BASIC
Verschiedene Modul-Verbindungen durch Bus-Querkontakte bei der Serie UM-BASIC
Sichere Verbindung zwischen Leiterplatte und Tragschiene
Profil des Gehäusesystems UM-BASIC

Die Strangprofile werden kundenspezifisch abgelängt. Sie sind in Längen von 30 bis 1000 mm lieferbar. Durch passgenaue Gehäuselängen auf den Millimeter genau sparen Sie wertvollen Platz.

Strangprofil mit zu montierendem Seitenteil

Mit dem Snap-Mount-Prinzip rasten Sie Ihre Seitenteile einfach ein und sparen so Montagezeit. Schrauben sind nicht erforderlich.

UM-BASIC-Gehäuse: Volle Flexibilität auch der obersten Platinenposition

Bestücken Sie Ihre Leiterplatte bis zum Rand. So nutzen Sie Ihren Platz bestmöglich aus.

Frei positionierbare Abdeckhauben unterschiedlicher Geometrien für Gehäuse der Serie UM-BASIC

Gestalten Sie Ihr Gehäuse zugeschnitten auf das Gerät mit frei positionierbaren Abdeckhauben. Die Hauben sind in unterschiedlichen Geometrien verfügbar. Sie bieten zusätzliche eine optionale Integrationsmöglichkeit von Leiterplatten durch vorgesehene Führungen.

Verschiedene Modul-Verbindungen durch Bus-Querkontakte bei der Serie UM-BASIC

Erleichtern Sie Ihre Gerätekommunikation mit den optionalen Bus-Querverbindern. Verbinden Sie sicher und schnell mehrere Module miteinander. Die Belastbarkeit liegt bei einer Stromstärke bis zu 8 A und 160 V.

Sichere Verbindung zwischen Leiterplatte und Tragschiene

Verbinden Sie die Leiterplatte in allen drei unterschiedlichen Leiterplattenebenen durch PE-Kontakt mit der Tragschiene.

Video: Einfache Montage von Strangprofilgehäusen der Serie UM-BASIC
Einfache Montage von Strangprofilgehäusen der Serie UM-BASIC YouTube

Einfache Montage von Strangprofilgehäusen der Serie UM-BASIC

Erfahren Sie, wie einfach sich das UM-BASIC-Gehäuse zusammenbauen lässt. Die Montage dauert nur wenige Minuten.

E-Paper
Das Portfolio der Elektronikgehäuse in der Übersicht

Entdecken Sie Gehäuse für die Tragschiene und den Außeneinsatz und erfahren Sie, wie vielfältig Sie Elektronikgehäuse an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

E-Paper öffnen
Tragschienengehäuse und Feldgehäuse
Elektronikgehäuse für die Tragschiene

Technische Grundlagen von Elektronikgehäusen Lösungen für den Tragschieneneinsatz

Elektronikgehäuse sind ein elementarer Bestandteil eines Geräts. Sie bestimmen dessen Aussehen und schützen die Elektronik vor äußeren Einflüssen. Zudem ermöglichen sie die Montage in übergeordneten Einheiten. Gerätehersteller müssen daher viele Details beachten und das nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch bei der Gehäuseauswahl, wenn es um Materialien oder Qualitätsprüfungen geht. In dieser Broschüre finden sie alle Details.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.