Eingangsspannung
Approbation
Ausgangsspannung
Scheinleistung
QUINT UPS, IQ Technology, Tragschienenmontage, USB (Modbus/RTU), Eingang:120 V AC / 230 V AC, Ausgang:120 V AC / 230 V AC / 500 VA.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage. Eingang: 120 / 230 V AC, Ausgang: 120 / 230 V AC / 1kVA. Gibt jederzeit Auskunft über Ladezustand, Restlaufzeit und Lebensdauer des Akku-Modules und steigert so die Anlagenverfügbarkeit.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology 1AC/1AC/500 VA. Für 120 V AC/230 V AC Anwendungen. Gibt jederzeit Auskunft über Ladezustand, Restlaufzeit und Lebensdauer des Akku-Modules und steigert so die Anlagenverfügbarkeit.
"$pageName" auf