Auf einer Tragschiene montierte Doppelsteckdose mit zwei 120 V AC/15 A-Buchsen zur Montage an einer 35 mm Tragschiene gemäß EN 60715. Für erhöhte Sicherheit befindet sich der Erdungsstift an der Oberseite, um Kurzschlüsse zwischen den spannungsführenden und spannungsfreien Zungen zu vermeiden.
Gehäusefarbe: elfenbein. Ländervariante: USA. Anschlusstyp: Schraubanschluss.
Auf einer Tragschiene montierte Doppelsteckdose mit zwei mit Fehlerstrom-Schutzschaltern (RCCB/GFCI) ausgestatteten 120 V AC/15 A-Buchsen zur Montage an einer 35 mm Tragschiene gemäß EN 60715. Fehlerstrom-Schutzschalter schützen vor Stromunfällen in Verbindung mit Erdschlüssen. Für erhöhte Sicherheit befindet sich der Erdungsstift an der Oberseite, um Kurzschlüsse zwischen den spannungsführenden und spannungsfreien Zungen zu vermeiden.
Gehäusefarbe: elfenbein. Ländervariante: USA. Anschlusstyp: Schraubanschluss.
Tragschienenmontierte Doppelsteckdose mit zwei mit Fehlerstrom-Schutzschaltern (RCCB/GFCI) ausgestatteten 120 V AC/15 A-Buchsen zur Montage an einer 35 mm Tragschiene gemäß EN 60715. Fehlerstrom-Schutzschalter schützen vor Stromunfällen in Verbindung mit Erdschlüssen. Für erhöhte Sicherheit befindet sich der Erdungsstift an der Oberseite, um Kurzschlüsse zwischen den spannungsführenden und spannungsfreien Zungen zu vermeiden. Zusätzliche Klemmen erlauben den Anschluss zusätzlicher Geräte mit Schutz an der Steckdose.
Gehäusefarbe: elfenbein. Ländervariante: USA. Anschlusstyp: Schraubanschluss.
Tragschienenmontierte Doppelsteckdose mit zwei 120 V AC/20 A-Buchsen zur Montage an einer 35 mm-Tragschiene gemäß EN 60715. Für erhöhte Sicherheit befindet sich der Erdungsstift an der Oberseite, um Kurzschlüsse zwischen den spannungsführenden und spannungsfreien Zungen zu vermeiden.
Gehäusefarbe: elfenbein. Ländervariante: USA. Anschlusstyp: Schraubanschluss.
Tragschienenmontierbare Doppelsteckdose mit zwei mit Fehlerstrom-Schutzschaltern (RCCB/GFCI) ausgestatteten 120 V AC/20 A-Buchsen zur Montage an einer 35 mm Tragschiene gemäß EN 60715. Fehlerstrom-Schutzschalter schützen vor Stromunfällen in Verbindung mit Erdschlüssen. Für erhöhte Sicherheit befindet sich der Erdungsstift an der Oberseite, um Kurzschlüsse zwischen den spannungsführenden und spannungsfreien Zungen zu vermeiden.
Gehäusefarbe: elfenbein. Ländervariante: USA. Anschlusstyp: Schraubanschluss.
Tragschienenmontierbare Doppelsteckdose mit zwei mit Fehlerstrom-Schutzschaltern (RCCB/GFCI) ausgestatteten 120 V AC/20 A-Buchsen zur Montage an einer 35 mm Tragschiene gemäß EN 60715. Fehlerstrom-Schutzschalter schützen vor Stromunfällen in Verbindung mit Erdschlüssen. Für erhöhte Sicherheit befindet sich der Erdungsstift an der Oberseite, um Kurzschlüsse zwischen den spannungsführenden und spannungsfreien Zungen zu vermeiden. Zusätzliche Klemmen erlauben den Anschluss zusätzlicher Geräte mit Schutz an der Steckdose.
Gehäusefarbe: elfenbein. Ländervariante: USA. Anschlusstyp: Schraubanschluss.
Tragschienenmontierbare Doppelsteckdose mit zwei 250 V AC/15 A-Buchsen zur Montage an einer 35 mm-Tragschiene gemäß EN 60715. Für erhöhte Sicherheit befindet sich der Erdungsstift an der Oberseite, um Kurzschlüsse zwischen den spannungsführenden und spannungsfreien Zungen zu vermeiden.
Gehäusefarbe: elfenbein. Ländervariante: USA. Anschlusstyp: Schraubanschluss.
Tragschienenmontierbarer Fehlerstrom-Schutzschalter (GFCI) für 35 mm-Tragschiene gemäß EN 60715. Fehlerstrom-Schutzschalter schützen vor Stromunfällen in Verbindung mit Erdschlüssen. Für erhöhte Sicherheit befindet sich der Erdungsstift an der Oberseite, um Kurzschlüsse zwischen den spannungsführenden und spannungsfreien Zungen zu vermeiden.
Gehäusefarbe: weiß. Ländervariante: USA. Anschlusstyp: Schraubanschluss.
"$pageName" auf