Approbation
Tragschienentyp
Bemessungsstrom
Anzahl Anschlüsse
Breite
Farbe
Querschnitt maximal (flexibel)
Querschnitt maximal (starr)
Mehrstockklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Mehrstockklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Mehrstockklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Mehrstockklemme, mit Potenzialverbinder, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Mehrstockklemme, mit Diode 1N4007, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Mehrstockklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Doppelstock-Zugfederklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, Breite: 4,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Doppelstock-Zugfederklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, Breite: 4,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Doppelstock-Zugfederklemme, mit Potenzialverbinder, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, Breite: 4,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" auf