Approbation
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 3, Leistungskontakte: 3, Steuerkontakte: 0, Buchse, Push-in-Anschluss, 690 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 3, Leistungskontakte: 3, Steuerkontakte: 0, Stift, Push-in-Anschluss, 690 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 4, Leistungskontakte: 4, Steuerkontakte: 0, Buchse, Push-in-Anschluss, 830 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 4, Leistungskontakte: 4, Steuerkontakte: 0, Stift, Push-in-Anschluss, 830 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Leistungskontakte: 2, Steuerkontakte: 0, Buchse, Push-in-Anschluss, 830 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Leistungskontakte: 2, Steuerkontakte: 0, Stift, Push-in-Anschluss, 830 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 6, Leistungskontakte: 6, Steuerkontakte: 0, Buchse, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Leistung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 6, Leistungskontakte: 6, Steuerkontakte: 0, Stift, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Leistung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 8, Leistungskontakte: 8, Steuerkontakte: 0, Buchse, Push-in-Anschluss, 400 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Leistung
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 8, Leistungskontakte: 8, Steuerkontakte: 0, Stift, Push-in-Anschluss, 400 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Leistung
"$pageName" auf