Approbation
Anschlussart
Tragschienentyp
Bemessungsstrom
Anzahl Anschlüsse
Bemessungsspannung
Farbe
Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 14, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 14, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 55 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 10,3 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 55 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 10,3 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 16,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 16,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 16,2 mm, Farbe: gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" auf