Approbation
Bemessungsstrom
Querschnitt minimal (starr)
Bemessungsspannung
Querschnitt maximal (flexibel)
Querschnitt minimal (flexibel)
Querschnitt maximal (starr)
Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²-4 mm², AWG 24-12, Breite: 6,2 mm, Farbe: weiß, Montageart: NS 32, Isolationsstoff: Keramik
Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG 20 - 8, Breite: 8,4 mm, Farbe: weiß, Montageart: NS 32, Isolationsstoff: Keramik
Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, Breite: 10,4 mm, Farbe: weiß, Montageart: NS 32, Isolationsstoff: Keramik
Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 1 mm² - 35 mm², AWG 18 - 2, Farbe: weiß, Montageart: NS 32, Isolationsstoff: Keramik
"$pageName" auf