Approbation
Tragschienentyp
Farbe
Anzahl Anschlüsse
Breite
Querschnitt minimal (starr)
Querschnitt maximal (flexibel)
Querschnitt maximal (flexibel)
10,00 mm² (15) | 16,00 mm² (6) | 25,00 mm² (3) | 35,00 mm² (10) |
50,00 mm² (3) | 70,00 mm² (2) | 95,00 mm² (3) |
Querschnitt minimal (flexibel)
Querschnitt minimal (flexibel)
0,50 mm² (17) | 0,75 mm² (7) | 1,50 mm² (5) | 4,00 mm² (4) |
6,00 mm² (1) | 10,00 mm² (1) | 25,00 mm² (6) | 35,00 mm² (2) |
Querschnitt maximal (starr)
Querschnitt maximal (starr)
10,00 mm² (15) | 16,00 mm² (10) | 25,00 mm² (7) | 35,00 mm² (8) |
50,00 mm² (6) | 95,00 mm² (5) |
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 46,9 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Schutzleiter-Reihenklemme, mit schwarz bedruckter Kopffläche, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 46,9 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 46,9 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Schutzleiter-Reihenklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 400 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraub- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraub- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" auf