Tragschienen-Busverbinder (TBUS), 5-polig, zur Brückung der Versorgungsspannung, aufschnappbar auf Tragschiene NS 35/... nach EN 60715
Systemkomponenten und Zubehör für Trennverstärker
Systemkomponenten und Zubehör machen aus zwei Produktfamilien ein System. Nutzen Sie z. B. den modularen Tragschienen-Busverbinder als flexible Systemlösung zur Energiebrückung. Der Tragschienen-Busverbinder vereinfacht, die Installation, eine Systemerweiterung oder den Modultausch auch während des laufenden Betriebs. Weiteres Zubehör, wie z. B. Programmieradapter und Durchgangsklemmen, runden das Portfolio ab.
Tragschienen-Busverbinder zur Montage in der Tragschiene. Universell für TBUS-Gehäuse. Vergoldete Kontakte, 5-polig.
Endhalter, stabile Ausführung für Tragschienen-Busverbinder
Programmieradapter mit USB-Schnittstelle, zur Programmierung mit Software. Der USB-Treiber ist in den Software-Lösungen der zu programmierenden Produkte, wie z. B. Messumformern oder Motormanagern, enthalten.
Einspeiseklemme mit steckbarer Anschlusstechnik zur Einspeisung der Versorgungsspannung auf den Tragschienen-Busverbinder. Überwachung der Versorgungsspannungen in Kombination mit dem Fault-Monitoring-Modul. Schraubanschlusstechnik
Bluetooth-Adapter mit Micro-USB- und S-PORT-Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit den Geräteserien MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, Interface-System-Gateways und PLC logic.
Einspeiseklemme mit steckbarer Anschlusstechnik zur Einspeisung der Versorgungsspannung auf den Tragschienen-Busverbinder. Überwachung der Versorgungsspannungen in Kombination mit dem Fault-Monitoring-Modul. Push-in-Anschlusstechnik
MCR-Einspeiseklemme zur Versorgung mehrerer MINI Analog-Module über den Tragschienen-Busverbinder, mit Schraubanschluss, Stromaufnahme bis max. 2 A
Primär getaktete Stromversorgung, QUINT POWER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Versorgung von Geräten über den Tragschienen-Steckverbinder TBUS möglich, Schutzlackierung, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC/2,5 A
Acht MINI Analog Pro-Trennverstärker und -Messumformer werden mit einem Kommunikationsadapter einfach und schnell in ein Modbus/RTU-Netzwerk integriert.
Ihre Vorteile
- Einfache Energiebrückung, Systemerweiterung oder Modultausch, auch während des laufenden Betriebs, mit dem Tragschienen-Busverbinder
- Flexible Versorgungsmöglichkeiten: Einspeisung direkt am Modul, über ein Einspeisemodul oder über eine Systemstromversorgung mit Weitbereichseingang 85 V AC … 264 V AC
- Einfache Adaption auf Pepperl+Fuchs-Versorgungssystem dem Power-Rail-Adapter
- Komfortable Diagnose mit dem MINI Analog Pro-Fault-Monitoring-Modul oder dem MACX Analog-Einspeise- und Fehlermeldemodul
Flexible Einspeisung
Der Tragschienen-Busverbinder bietet Ihnen drei Möglichkeiten der Geräteversorgung:
1. Direkteinspeisung am Modul
- Ohne weiteres Zubehör
- Für bis zu 16*) MINI Analog Pro-Module
- Für bis zu 32*) MACX Analog-Module
2. Einspeisung über ein konturgleiches Einspeisemodul
- Ermöglicht auch redundantes Einspeisen und Versorgungsüberwachung
- Für bis zu 115*) MINI Analog Pro-Module
- Für bis zu 80*) MACX Analog-Module
3. Einspeisung über die Systemstromversorgung
- Ermöglicht auch redundantes Einspeisen und Versorgungsüberwachung
- Für bis zu 60*) MINI Analog Pro-Module
- Für bis zu 10*) MACX Analog-Module
*) Die genaue Anzahl ist abhängig von der Stromaufnahme des jeweiligen Modultyps. Hinweise zur Berechnung finden Sie in unserem Einspeisehandbuch im Download-Bereich der Artikel.
Komfortable Diagnose mit der Sammelfehlermeldung Fault-Monitoring
Mit der Sammelfehlermeldung Fault-Monitoring bietet Ihnen der Tragschienen-Busverbinder eine modulare Lösung zur schnellen Fehlerauswertung in mehrkanaligen Anwendungen. Die beiden Systeme MINI Analog Pro und MACX sind untereinander kompatibel. Je nach Modultyp werden folgende Fehler signalisiert:
• Drahtbruch
• Kurzschluss
• Versorgungsausfall
• Messbereichsüber- oder -unterschreitung (nur MINI Analog Pro)
• Sicherungsfehler am Einspeisemodul (nur MACX Analog)