Approbation
Tragschienentyp
Bemessungsstrom
Farbe
Querschnitt minimal (starr)
Querschnitt maximal (starr)
Anzahl Anschlüsse
Bemessungsspannung
Breite
Querschnitt maximal (flexibel)
Querschnitt minimal (flexibel)
Querschnitt minimal (flexibel)
1,50 mm² (18) | 4,00 mm² (6) | 10,00 mm² (13) | 25,00 mm² (31) |
35,00 mm² (8) | 50,00 mm² (10) | 70,00 mm² (11) |
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 46,9 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 46,9 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: weiß, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: braun, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: violett, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" auf