Approbation
Bemessungsstrom
Anzahl Anschlüsse
Querschnitt minimal (starr)
Bemessungsspannung
Farbe
Querschnitt maximal (flexibel)
Querschnitt minimal (flexibel)
Querschnitt maximal (starr)
Europaklemmenleiste aus Polyamid, transparent, mit Drahtschutz, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse mit einem Querschnitt von 0,5 bis 2,5 mm²
Europaklemmenleiste aus Polypropylen, weiß, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse mit einem Querschnitt von 0,5 bis 4 mm²
Europaklemmenleiste aus Polypropylen, schwarz, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse mit einem Querschnitt von 0,5 bis 4 mm²
Europaklemmenleiste aus Polyamid, transparent, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit Aderendhülse mit einem Querschnitt von 0,5 bis 4 mm²
Europaklemmenleiste aus Polyamid, transparent, mit Drahtschutz, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse mit einem Querschnitt von 0,75 bis 4 mm²
Europaklemmenleiste aus Polypropylen, weiß, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse mit einem Querschnitt von 0,75 bis 6 mm²
Europaklemmenleiste aus Polypropylen, schwarz, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse mit einem Querschnitt von 0,75 bis 6 mm²
Europaklemmenleiste aus Polyamid, transparent, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit Aderendhülse mit einem Querschnitt von 0,75 bis 6 mm²
Europaklemmenleiste aus Polyamid, transparent, mit Drahtschutz, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse mit einem Querschnitt von 1 bis 6 mm²
Europaklemmenleiste aus Polypropylen, weiß, zum Verbinden von starren Leitern und flexiblen Leitern mit und ohne Aderendhülse mit einem Querschnitt von 0,75 bis 6 mm², 3-polig
"$pageName" auf