Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, Oberfläche reflektionsfrei phosphatiert, gestanzte Ausführung
Elektronikwerkzeug
Das Elektronikwerkzeug der MICROFOX-Produktfamilie ist das Zangenprogramm für alle Tätigkeitsbereiche der Elektronik und Elektromechanik. Das filigrane und präzise Elektronikwerkzeug eignet sich hervorragend, um schwer zugängliche Bereiche wie Bauteile von Leiterplatten zu bearbeiten. Zum Schutz von sensiblen Elektronikbauteilen empfehlen wir die mit speziellen Griffen ausgestatteten ESD-Varianten.
Elektronik-Spitzzange, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder
Elektronik-Seitenschneider, runder Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, spiegelpoliert und geölt, 2-Komponenten Griff, Schneidkapazität: weich 0,2 - 2,0 mm; mittelhart 1,2 mm; hart 0,5 mm Durchmesser
Elektronik-Flachzange, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder
ESD Elektronik-Seitenschneider, runder Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, 2-Komponenten Griff, Schneidkapazität: weich 0,2 - 2,0 mm; mittelhart 1 mm Durchmesser
Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, abgewinkelt (21°), ohne Fase, mit Öffnungsfeder
Elektronik-Rundzange, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder
ESD Elektronik-Spitzzange, gebogen 45°, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, Zwei-Komponenten-Griff
ESD Elektronik-Flachzange, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, 2-Komponenten Griff
Elektronik-Spitzzange, gebogen 45°, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder
Ihre Vorteile
- Schutz elektronischer Bauteile durch ESD-Ausführung
- Hochpräzise: geringe Toleranzen bei der Fertigung
- Langlebig durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe
- Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm
ESD-Elektronikzange
Schutz vor elektrischer Ladung mit Elektronikwerkzeug
Schützen Sie die hochempfindlichen elektronischen Bauteile vor elektrostatischer Entladung (ESD). Die speziellen Griffe der ESD-Elektronikzangen bestehen aus einem leitfähigen Kunststoff. Elektrostatische Energie wird dadurch langsam und kontrolliert abgeleitet.