Approbation
Tragschienentyp
Anschlussart
Bemessungsstrom
Anzahl Anschlüsse
Breite
Querschnitt minimal (starr)
Bemessungsspannung
Farbe
Querschnitt maximal (flexibel)
Querschnitt minimal (flexibel)
Querschnitt maximal (starr)
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Länge: 76,4 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Länge: 76,4 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Länge: 94 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Länge: 82,5 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Länge: 82,5 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5
Hebeltrennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: schwarz/orange, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Länge: 79,3 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Schnellanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Länge: 79,3 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" auf