Approbation
Tragschienentyp
Anschlussart
Querschnitt minimal (starr)
Farbe
Querschnitt maximal (flexibel)
Querschnitt minimal (flexibel)
Querschnitt maximal (starr)
Anzahl Anschlüsse
Schutzleiterfuß
Bemessungsstrom
Bemessungsspannung
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 58,9 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 58,9 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 67,8 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 67,8 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 76,9 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 76,9 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Trennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 58,9 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Trennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 58,9 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Trennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 67,8 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
Trennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Länge: 67,8 mm, Breite: 3,5 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" auf