Approbation
Schutzdeckel D15, für Längsbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 19 mm
Schutzdeckel D15, mit Längsbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 19 mm
Schutzdeckel D25, mit Längsbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 19 mm
Schutzdeckel D25, für Längsbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 19 mm
Schutzdeckel D50, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 19 mm, Dichtung: nein, Standard
Schutzdeckel D7, für Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 29,4 mm, Dichtung: ja, Standard, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 25 mm, für Buchseneinsätze
Schutzdeckel D7, für Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 29,4 mm, Dichtung: nein, Standard, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 25 mm, für Stifteinsätze
"$pageName" auf