Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Systemkomponenten und Zubehör für Trennverstärker

Systemkomponenten und Zubehör für Trennverstärker

Systemkomponenten und Zubehör machen aus zwei Produktfamilien ein System. Nutzen Sie z. B. den modularen Tragschienen-Busverbinder als flexible Systemlösung zur Energiebrückung. Der Tragschienen-Busverbinder vereinfacht, die Installation, eine Systemerweiterung oder den Modultausch auch während des laufenden Betriebs. Weiteres Zubehör, wie z. B. Programmieradapter und Durchgangsklemmen, runden das Portfolio ab.

Ihre Vorteile

  • Einfache Energiebrückung, Systemerweiterung oder Modultausch, auch während des laufenden Betriebs, mit dem Tragschienen-Busverbinder
  • Flexible Versorgungsmöglichkeiten: Einspeisung direkt am Modul, über ein Einspeisemodul oder über eine Systemstromversorgung mit Weitbereichseingang 85 V AC … 264 V AC
  • Einfache Adaption auf Pepperl+Fuchs-Versorgungssystem dem Power-Rail-Adapter
  • Komfortable Diagnose mit dem MINI Analog Pro-Fault-Monitoring-Modul oder dem MACX Analog-Einspeise- und Fehlermeldemodul
Grafische Darstellung des Versorgungskonzepts für Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro

Flexible Einspeisung

Der Tragschienen-Busverbinder bietet Ihnen drei Möglichkeiten der Geräteversorgung:

1. Direkteinspeisung am Modul

  • Ohne weiteres Zubehör
  • Für bis zu 16*) MINI Analog Pro-Module
  • Für bis zu 32*) MACX Analog-Module

2. Einspeisung über ein konturgleiches Einspeisemodul

  • Ermöglicht auch redundantes Einspeisen und Versorgungsüberwachung
  • Für bis zu 115*) MINI Analog Pro-Module
  • Für bis zu 80*) MACX Analog-Module

3. Einspeisung über die Systemstromversorgung

  • Ermöglicht auch redundantes Einspeisen und Versorgungsüberwachung
  • Für bis zu 60*) MINI Analog Pro-Module
  • Für bis zu 10*) MACX Analog-Module

*) Die genaue Anzahl ist abhängig von der Stromaufnahme des jeweiligen Modultyps. Hinweise zur Berechnung finden Sie in unserem Einspeisehandbuch im Download-Bereich der Artikel.

Grafische Darstellung der Sammelfehlermeldung Fault-Monitoring anhand der Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro

Komfortable Diagnose mit der Sammelfehlermeldung Fault-Monitoring

Mit der Sammelfehlermeldung Fault-Monitoring bietet Ihnen der Tragschienen-Busverbinder eine modulare Lösung zur schnellen Fehlerauswertung in mehrkanaligen Anwendungen. Die beiden Systeme MINI Analog Pro und MACX sind untereinander kompatibel. Je nach Modultyp werden folgende Fehler signalisiert:
• Drahtbruch
• Kurzschluss
• Versorgungsausfall
• Messbereichsüber- oder -unterschreitung (nur MINI Analog Pro)
• Sicherungsfehler am Einspeisemodul (nur MACX Analog)

E-Paper
Signalaufbereitung und Explosionsschutz

Signale störungsfrei und sicher aufbereiten, übertragen und ­visualisieren​ durch eine galvanische 3-Wege-Trennung: Mit unserem Produktportfolio für die Signalaufbereitung und den Explosionsschutz decken Sie alle Aufgaben der störungsfreien und sicheren Signalübertragung ab, wie z. B. NAMUR-Trennschaltverstärker, Bipolar-Trennverstärker, Temperaturmessumformer, Speisetrenner usw.

E-Paper öffnen
Titelseite der Broschüre "Signalaufbereitung und Explosionsschutz"