PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1
-
Solid-State-Relaismodul
2980678
PLC-INTERFACE, integriertes Solid-State-Relais, mit Schraubanschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-300 V DC/1 A
Produktdetails
Produkttyp | Solid-State-Relaismodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anwendung | mit integriertem Solid-State-Relais |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften: Normen / Bestimmungen | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 11.04.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,19 W |
Normen / Bestimmungen | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,2 |
Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | ≤ 0,4 |
Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | ≥ 0,8 |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 8 mA |
Einschaltzeit typisch | 0,3 ms |
Ausschaltzeit typisch | 0,7 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED gelb |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
Überspannungsschutz; Varistor | |
Übertragungsfrequenz | 50 Hz |
Benennung | Ausgangsdaten |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Digitalausgangs | elektronisch |
Kontaktart | Leistungskontakt |
Ausgangsspannungsbereich | 12 V DC ... 300 V DC (Bei Spannungen größer 250 V (L1, L2, L3) zwischen gleichen Klemmstellen benachbarter Module ist die Trennplatte PLC-ATP zu setzen. Eine Potenzialbrückung erfolgt dann mit FBST 8-PLC...oder...FBST 500...) |
Grenzdauerstrom | 1 A (siehe Derating-Kurve) |
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | < 500 mV |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
Überspannungsschutz; Varistor |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generell müssen diese Klemmen beim Leiteranschluss abgestützt werden (mit einer Hand festhalten, Gehäuseabstützung)) |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 94 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
Schiffbau-Zulassung | |
Zertifikat | TAE0000196 |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
Normen / Bestimmungen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2980678 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | H10 |
Produktschlüssel | DK6223 |
GTIN | 4046356051415 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 36,53 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 36,53 g |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | f557af83-0c49-4e57-983b-1dd853dd0699 |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Einzelsteckbrücke 2967691
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systemanschluss 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systemanschluss 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Systemanschluss 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Systemanschluss 2296061
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Steuerung 1452919
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - Erweiterungsmodul 2903095
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Erweiterungsmodul 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Steuerung 2907443
-
PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - Steuerung 2907445
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Steuerung 2907446
-
PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Steuerung 2907447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
Ihre Vorteile
Verschleiß- und prellfreies Schalten
Unempfindlich gegen Vibration und Stöße
Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgang
Statusanzeige
Gleichspannungsausgänge bis 300 V DC/1 A
Brückungsmöglichkeit benachbarter Module
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien