Steuerung - PLC-V8C/SC-24DC/BM2
2907447

PLC logic Basismodul, Generation 2, mit 16 I/Os, steckbar auf 8 digitale oder analoge PLC-INTERFACE-Klemmen, erweiterbar auf 48 I/Os, Echtzeituhr, Micro-USB-Buchse, Aufnahme für Speicherbaustein und Bluetooth-Adapter, Schraubanschluss

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails




Produkttyp Basiseinheit
Betriebsart 100 % ED
Isolationseigenschaften
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2
Isolierung Basisisolierung

Bemessungsisolationsspannung 50 V
Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
Echtzeituhr
Echtzeituhr ja
Pufferzeit 96 h (Kondensator)
Genauigkeit Echtzeituhr ±2 s/d
Versorgung
Versorgungsspannung 24 V DC
Versorgungsspannungsbereich 19,2 V DC ... 26,4 V DC
Typischer Eingangsstrom bei UN 40 mA
Maximaler Eingangsstrom bei UN 160 mA
Schutzbeschaltung Verpolschutz
Überspannungsschutz

Digitale Eingänge
Anzahl der Eingänge 8 (2 als analog konfigurierbar)
Beschreibung des Eingangs EN 61131-2 Typ 3
Eingangsspannung 24 V DC
Signalpegel "0"-Signal < 5 V
Signalpegel "1"-Signal > 11 V
Eingangsstrom "0"-Signal < 1 mA
Eingangsstrom "1"-Signal 2,5 mA
Statusanzeige LED gelb
Digitale Eingänge
Anzahl der Eingänge 2 (IN6 und IN7 sind als analog konfigurierbar)
Eingangsspannungsbereich 0 V ... 10 V
Eingangswiderstand > 3,5 kΩ
Digitale Eingänge
Anzahl der Eingänge ≤ 8
Beschreibung des Eingangs technische Daten abhängig von der verwendeten PLC-INTERFACE-Klemme
Eingangsspannung 19 V DC
Stromaufnahme typisch 4 mA
Eingangswiderstand < 100 mΩ

Anzahl der Ausgänge ≤ 8
Nennausgangsspannung 24 V DC
Nennstrom 9 mA

COMBICON-Anschluss
Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge 7 mm
Schraubengewinde M2
Anzahl der Anschlüsse 1
Polzahl 10
Hinweis Geräteversorgung und 8x Eingänge
Leiterquerschnitt starr 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel 0,14 mm² ... 1,5 mm²
0,25 mm² ... 0,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse)
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse)
Leiterquerschnitt AWG 28 ... 16
Programmieranschluss
Anschlussart Micro-USB Typ B
Anzahl der Anschlüsse 1
INTERFACE-System
Anschlussart Federkraftanschluss
Abisolierlänge 6 mm
Anzahl der Anschlüsse 1
Polzahl 3
Leiterquerschnitt starr 0,14 mm² ... 0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel 0,2 mm² ... 0,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG 26 ... 20
PLC logic - Bus
Anschlussart Schneidklemmanschluss
Anzahl der Anschlüsse 1
Polzahl 4
Memory
Anschlussart S-PORT (Buchse)
Anzahl der Anschlüsse 1
Polzahl 12
Hinweis Zum Anschluss des Speicherbausteins

Statusanzeige LED grün

Maßzeichnung
Breite 50 mm
Höhe 44 mm
106 mm (mit Relais)
Tiefe 82,5 mm
87 mm (mit Relais)

Umgebungsbedingungen
Schutzart IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -20 °C ... 70 °C
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 95 %

CE
Zertifikat CE-konform
UL, USA / Kanada
Kennzeichnung Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
UL, Kanada
Kennzeichnung Class I, Zone 2, Ex nA IIC Gc T4 X
UL, USA
Kennzeichnung Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4

Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen
Normen/Bestimmungen DIN EN 50178

Montageart Steckmontage
Montagehinweis steckbar auf 8 x PLC-INTERFACE-Klemmen
Einbaulage beliebig

Artikelnummer 2907447
Verpackungseinheit 1 Stück
Mindestbestellmenge 1 Stück
Rabattgruppe F10
Produktschlüssel CK2611
Katalogseite Seite 429 (C-5-2017)
GTIN 4055626217833
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 141,74 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 132 g
Zolltarifnummer 85371098
Herkunftsland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242216
ECLASS-10.0.1 27242216
ECLASS-11.0 27242216

ETIM

ETIM 8.0 EC001417

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

EAC

Zulassungs-ID: RU*DE.*08.B.01517/19

UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 172140

cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 172140

cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 199827

UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 199827

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter "Downloads"

Kompatible Produkte