Die Längs- und Querbügelverriegelung ermöglicht eine dichte Anreihung, flexible Montage und einen einfachen manuellen Austausch der Steckverbinder. Die Verriegelungsbügel bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 8, Buchse, Crimpanschluss, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, Leitungsaußendurchmesser:5 mm ... 7 mm, Anwendung: Daten, ohne Crimpkontakte