De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. In een Inline-station is het mogelijk om met een relaisklem spanningen te schakelen die niet voorkomen in het segment waarin de klem is geplaatst (bijv. het schakelen van 230 V AC in een 24 V DC-segment). Plaats in dergelijke situaties voor en achter de relaisklem een afstandsklem. Daardoor worden de scheidingsafstanden tussen de afzonderlijke bereiken aangehouden. De afstandsklemmen onderbreken de potentiaalverdeler voor de hoofd- en segmentspanning, massa en aarde. Op deze klemmen worden geen kabels aangesloten.