FL SWITCH 7008-EIP
-
Industrial Ethernet Switch
2701418
Managed Switch 7000 serie, 8 RJ45-poorten 10/100 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 70 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 58 V DC, PROFINET Conformance-Class A, EtherNet/IP™
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 135,5 mm |
montagetechniek | Railmontage |
Ethernet (RJ45) | |
Aansluitmethode | RJ45 |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
Aantal kanalen | 8 (RJ45-poorten) |
Producttype | switch |
Productfamilie | Managed Switch 7000 |
bouwvorm | boekvorm |
MTTF | 209,8 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
105,79 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
14,78 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 70 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
Bijzondere eigenschappen | EtherNet/IP™ |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) |
Switch-functies | |
Diagnosefuncties | Remanente Event-Table |
RMON History | |
N:1-Portmirroring | |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
EtherNet/IP™-ondersteunde protocollen | Common Industrial Protocol (CIP) |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
meldcontact stuurspanning | 24 V DC (typ.) |
meldcontact stuurstroom | 1 A (maximaal) |
PROFINET Conformance Class | Conformance-Class A |
PROFINET-moduulfunctie | Fast Startup |
Filteringfuncties | Quality of Service (8 prioriteitsklassen) |
Port-Priorisierung | |
VLAN (maximaal 32 VLANs) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Static Multicast Filtering (32 groepen) | |
Link Aggregation (maximaal 4 trunks) | |
IP-parametrering | DHCP-client |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
DHCP-server (poolgebaseerd, poortgebaseerd) | |
BootP | |
MAC-adrestabel | 16k |
Management | Web based management (HTTP/HTTPS) |
SNMPv1/v2/v3 | |
Redundantie | DLR (Device Level Ring) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex) EtherNet/IP™ status-led's: Net, Mod |
Andere functies | MAC-based Port-Security |
Tijdsynchronisatie | PTP 1588 (transparante klok, op de DLR-poorten) |
Security-functies | |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
opgenomen vermogen | 8,4 W |
lokale diagnose | US1/2 Voedingsspanning US1, US2 led groen |
FAIL div. led rood | |
LINK Link-status led groen | |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 8,4 W (bij US = 24 V DC) |
testafstand | 500 V DC 1 min |
overdrachtsmedium | Koper |
Voeding | |
voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 58 V DC |
aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
stroomopname typ. | 333 mA (bij US = 24 V DC) |
Functie | |
meldcontact stuurspanning | 24 V DC (typ.) |
meldcontact stuurstroom | 1 A (maximaal) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m boven zeeniveau) |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | Ja |
Conformiteit/toelatingen | |
Schadelijke-gassentest | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG |
conformiteit met EMC-richtlijnen | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (elektromagnetische velden) Criterium A | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (burst) Criterium A | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (surge) Criterium A | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (stoorimmuniteit via voedingslijnen) Criterium A | |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2005 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
statusindicatie | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex) EtherNet/IP™ status-led's: Net, Mod |
Artikelnummer | 2701418 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN122 |
Productcode | DNN122 |
GTIN | 4046356749732 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.050,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 900 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 15(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Compatibele producten
-
-
SD FLASH 2GB - Programma-/configuratiegeheugen 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Netwerkmanagementsoftware 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Driver- en interface-software 2701139
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408970
Uw voordelen
RSTP met snelle omschakeling
VLAN's
DHCP-client, DHCP-server (poolgebaseerd en poortgebaseerd), DHCP-optie 82
Common Industrial Protocol (CIP)
Device Level Ring (DLR)
Omgevingstemperatuur -40 °C ... 75 °C
Web based management, SNMP
Smalle bouwvorm
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar