SAC-2P-MS/3,0-PUR/ZC-1L-S SCO
-
Sensor-/actorkabel
1453290
Sensor-/actorkabel, 2-polig, PUR, grijs RAL 7001, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, met 1 led, op Ventielsteker Festo ZC, met 1 led, Schakeling: Beveiligingsschakeling en houdstroomdaling, kabellengte: 3 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabels met ventielsteker |
toepassing | Standaard |
aantal polen | 2 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing ventielsteker | PA |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Sn |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 24 V DC |
nominale stroom IN | 4 A |
Gegevens ventielsteker | |
bevestigingsschroeven | M2 |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | 1 led |
statusindicatie aanwezig | ja |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
aantal polen | 2 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | A |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
TPU GF (Contactblok) | |
TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend (Handgreep) | |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Ventielsteker Festo ZC |
aantal polen | 2 |
materiaal | CuSn (contact) |
Sn (contactoppervlak) | |
PA (Behuizing) | |
beveiligingsschakeling | Beveiligingsschakeling en houdstroomdaling |
kabellengte | 3 m |
PUR grijs [PUR] | |
Maatschets |
|
aantal polen | 2 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR grijs [PUR] |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdoorsnede | 2x 0,25 mm² (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 3,40 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
afzonderlijke ader, kleur | zwart, zwart |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 50 °C (kabel, vaste montage) |
-10 °C ... 50 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker) | -10 °C ... 50 °C (Ventielsteker) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
Artikelnummer | 1453290 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1DWA |
Productcode | AF1DWA |
GTIN | 4046356551007 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 43,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 40,8 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 3,007 kg CO2e |
Compatibele producten
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Afsluitkap 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Adercoderingen 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Aansluitkabel speciaal voor Festo-ventielen van bouwvorm KMYZ9
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar