SACC-DSI-MS-17CON-PG9/5,0 SCO - Apparaatconnector achterwand
1446139

Apparaatconnector achterwand, 17-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, Stift, recht, M12-SPEEDCON, A-polarisatie, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 5 m, 0,14 mm2, PUR halogeenvrij zwart, gegoten, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten