QPD P 4PE2,5 9-16 BKBK - Connector
1417718

Connector, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, zwart, met QUICKON-moer, kabelbuitendiameter: 9 mm ... 16 mm

Productdetails









Compatibele producten