SAC-5P- 5,0-280/M12FRL FE - Powerkabel
1414802

Powerkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, grijs RAL 7001, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M12, polarisatie: L, kabellengte: 5 m, voor gelijkstroom tot 16 A / 63 V

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale L-polarisatie
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel