SACC-DSIV-FSX-8CON-L180 SCO - Apparaatconnector achterwand
1411820

Apparaatconnector achterwand, Ethernet CAT6A, 8-polig, bus, recht, M12-SPEEDCON, X-polarisatie, THR-soldeeraansluiting, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten