SZS 0,8X4,0 VDE - Schroevendraaier
1212508

Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, grootte: 0,8 x 4,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de buurt van onder spanning staande delen tot 1000 V-wisselspanning of 1500 V-gelijkspanning
Het gereedschap is voorzien van ergonomische 2-componenten veiligheidsgrepen
Groot contactvlak van het lemmet in de schroefkop
Per stuk geteste veiligheidsschroevendraaiers volgens DIN EN 60900 (VDE 0682-201)